|
|
07812Svěrací kroužky dělené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel 1.4404.
Hliník. Provedení: Ocel brynýrována, šroub z oceli 12.9. Nerezová ocel 1.4305 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70. Nerezová ocel 1.4404 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70. Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.Upozornění:Drážkované upínací kroužky obepínají hřídel stejnoměrným tlakem. Tím se dosahuje stejnoměrného lícování, které umožnuje vysoké upínací síly, aniž by se poškodila hřídel
Tolerance hřídele by měla pohybovat v rámci h11.
Díky dvoudílnému provedení je možná rychlá montáž bez nutnosti demontáže ostatních dílů.
Upínací kroužky z nerezové oceli A4 jsou na vnějším průměru označeny středicím bodem.Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07812-00401 | ocel | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 5,23 € | | 07812-00501 | ocel | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 5,23 € | | 07812-00601 | ocel | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 5,23 € | | 07812-00801 | ocel | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 5,23 € | | 07812-01001 | ocel | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 6,24 € | | 07812-01201 | ocel | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 6,53 € | | 07812-01501 | ocel | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 7,75 € | | 07812-01601 | ocel | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 7,75 € | | 07812-01801 | ocel | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 8,33 € | | 07812-02001 | ocel | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 8,92 € | | 07812-02201 | ocel | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 9,52 € | | 07812-02501 | ocel | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 10,12 € | | 07812-02801 | ocel | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 10,84 € | | 07812-03001 | ocel | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 11,59 € | | 07812-04001 | ocel | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 14,28 € | | 07812-05001 | ocel | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 25,89 € | | 07812-00402 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 9,55 € | | 07812-00502 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 9,55 € | | 07812-00602 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 9,55 € | | 07812-00802 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 9,91 € | | 07812-01002 | nerezová ocel | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 11,59 € | | 07812-01202 | nerezová ocel | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 12,20 € | | 07812-01502 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 14,28 € | | 07812-01602 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 14,28 € | | 07812-01802 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 16,05 € | | 07812-02002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 18,20 € | | 07812-02202 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 20,06 € | | 07812-02502 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 20,90 € | | 07812-02802 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 23,05 € | | 07812-03002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 24,10 € | | 07812-04002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 32,36 € | | 07812-05002 | nerezová ocel | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 73,32 € | | 07812-00404 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 10,14 € | | 07812-00504 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 10,14 € | | 07812-00604 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 10,14 € | | 07812-00804 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 10,38 € | | 07812-01004 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 12,37 € | | 07812-01204 | nerezová ocel A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 12,85 € | | 07812-01504 | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 15,73 € | | 07812-01604 | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 16,42 € | | 07812-01804 | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 18,48 € | | 07812-02004 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 19,67 € | | 07812-02204 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 21,46 € | | 07812-02504 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 22,36 € | | 07812-02804 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 25,43 € | | 07812-03004 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 25,68 € | | 07812-04004 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 34,17 € | | 07812-05004 | nerezová ocel A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 75,64 € | | 07812-00403 | hliník | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 6,81 € | | 07812-00503 | hliník | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 6,81 € | | 07812-00603 | hliník | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 6,81 € | | 07812-00803 | hliník | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 7,43 € | | 07812-01003 | hliník | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10,21 € | | 07812-01203 | hliník | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 10,52 € | | 07812-01503 | hliník | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 11,76 € | | 07812-01603 | hliník | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 11,76 € | | 07812-01803 | hliník | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 13,17 € | | 07812-02003 | hliník | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 13,49 € | | 07812-02203 | hliník | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 13,49 € | | 07812-02503 | hliník | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 15,79 € | | 07812-02803 | hliník | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 19,04 € | | 07812-03003 | hliník | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 19,35 € | | 07812-04003 | hliník | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 25,09 € | | 07812-05003 | hliník | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 41,80 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|