|
|
07810Upínací kroužky, s drážkou a se svěracími pákami |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0718.
Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel brunýrovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Vložka z nerezové oceli.Upozornění:Svěrací kroužky s drážkou a se svěrací pákou obepínají hřídel s rovnoměrným rozložením svěrnými silami. Tim se dosahuje stejnoměrného lícování, které umožnuje vysoké upínací síly, aniž by se poškodila hřídel.
Tolerance hřídele by se měla pohybovat v poli h11.Na vyžádání:Jiné rozměry. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | D1 | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07810-11001 | ocel | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 10,79 € | | 07810-11201 | ocel | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 11,01 € | | 07810-11501 | ocel | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 11,93 € | | 07810-11601 | ocel | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 12,18 € | | 07810-11801 | ocel | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 12,68 € | | 07810-12001 | ocel | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 13,28 € | | 07810-12201 | ocel | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 13,28 € | | 07810-12501 | ocel | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 14,04 € | | 07810-12801 | ocel | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 14,04 € | | 07810-13001 | ocel | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 16,12 € | | 07810-14001 | ocel | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 18,31 € | | 07810-15001 | ocel | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 33,99 € | | 07810-11002 | nerezová ocel | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 16,68 € | | 07810-11202 | nerezová ocel | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 16,92 € | | 07810-11502 | nerezová ocel | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 19,77 € | | 07810-11602 | nerezová ocel | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 19,99 € | | 07810-11802 | nerezová ocel | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 22,07 € | | 07810-12002 | nerezová ocel | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 25,58 € | | 07810-12202 | nerezová ocel | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 26,27 € | | 07810-12502 | nerezová ocel | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 26,97 € | | 07810-12802 | nerezová ocel | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 28,34 € | | 07810-13002 | nerezová ocel | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 29,73 € | | 07810-14002 | nerezová ocel | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 41,25 € | | 07810-15002 | nerezová ocel | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 81,85 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|