|
|
07800Aretační kroužky DIN 705, ocelové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: bez povrchové úpravy nebo pozinkované, modré pasivování.Upozornění:Provedení A: se závitovým kolíkem DIN 553 (drážka) Provedení E: se závitovým kolíkem DIN EN ISO 4027 (vnitřní šestihran)
Uvedené tolerance platí podle normy DIN 705 pro aretační kroužky bez povrchové úpravy U pozinkovaných aretačních kroužků nelze zaručit tolerance. Na funkci to však nemá žádný vliv.Odkaz na výkres:1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační kroužky DIN 705, ocelové, provedení A, drážkou |
více informací |
Objednací číslo | Materiál komponenty | Povrch základního tělesa | Provedení | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07800-100301 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,48 € | | 07800-100401 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,48 € | | 07800-100501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,47 € | | 07800-100601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,48 € | | 07800-100701 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,48 € | | 07800-100801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,59 € | | 07800-100901 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,75 € | | 07800-101001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,75 € | | 07800-101101 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,75 € | | 07800-101201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,92 € | | 07800-101401 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,01 € | | 07800-101501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,01 € | | 07800-101601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1,09 € | | 07800-101801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,40 € | | 07800-102001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,40 € | | 07800-102401 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 2,14 € | | 07800-102501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2,14 € | | 07800-102601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2,14 € | | 07800-102801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,78 € | | 07800-103001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,78 € | | 07800-103201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 3,43 € | | 07800-103501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,90 € | | 07800-103601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,90 € | | 07800-103801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,26 € | | 07800-104001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5,85 € | | 07800-104201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5,85 € | | 07800-104501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7,00 € | | 07800-104801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7,00 € | | 07800-105001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,77 € | | 07800-105201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,77 € | | 07800-105501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,77 € | | 07800-105601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,77 € | | 07800-105801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13,10 € | | 07800-106001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13,10 € | | 07800-106301 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13,10 € | | 07800-106501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 16,12 € | | 07800-106801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 16,12 € | | 07800-107001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 16,12 € | | 07800-107201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 21,52 € | | 07800-107501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 21,52 € | | 07800-108001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 21,52 € | | 07800-108501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 41,91 € | | 07800-109001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 41,91 € | | 07800-110001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 49,09 € | |
|
Aretační kroužky DIN 705, ocelové, provedení E, vnitřním šestihranem |
více informací |
Objednací číslo | Materiál komponenty | Povrch základního tělesa | Provedení | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07800-300301 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,61 € | | 07800-300401 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,61 € | | 07800-300501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,62 € | | 07800-300601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,62 € | | 07800-300701 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,62 € | | 07800-300801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,68 € | | 07800-300901 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,77 € | | 07800-301001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,89 € | | 07800-301101 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,89 € | | 07800-301201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 1,01 € | | 07800-301401 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,09 € | | 07800-301501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,09 € | | 07800-301601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1,16 € | | 07800-301801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,47 € | | 07800-302001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,47 € | | 07800-302401 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 2,27 € | | 07800-302501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2,27 € | | 07800-302601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2,27 € | | 07800-302801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,99 € | | 07800-303001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 3,04 € | | 07800-303201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 3,65 € | | 07800-303501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,09 € | | 07800-303601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,09 € | | 07800-303801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,17 € | | 07800-304001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5,98 € | | 07800-304201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5,98 € | | 07800-304501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7,05 € | | 07800-304801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7,05 € | | 07800-305001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,97 € | | 07800-305201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,97 € | | 07800-305501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,97 € | | 07800-305601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,97 € | | 07800-305801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13,66 € | | 07800-306001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13,66 € | | 07800-306301 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13,66 € | | 07800-306501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 16,87 € | | 07800-306801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 16,87 € | | 07800-307001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 16,87 € | | 07800-307201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 23,17 € | | 07800-307501 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 23,17 € | | 07800-308001 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 23,17 € | | 07800-308501 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 42,34 € | | 07800-309001 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 42,34 € | | 07800-310001 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 49,98 € | | 07800-300303 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,94 € | | 07800-300403 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,94 € | | 07800-300503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,97 € | | 07800-300603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,97 € | | 07800-300703 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,04 € | | 07800-300803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,06 € | | 07800-300903 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,20 € | | 07800-301003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,30 € | | 07800-301103 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,30 € | | 07800-301203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 1,32 € | | 07800-301403 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,31 € | | 07800-301503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,31 € | | 07800-301603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1,38 € | | 07800-301803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,47 € | | 07800-302003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,47 € | | 07800-302403 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 2,33 € | | 07800-302503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2,33 € | | 07800-302603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2,33 € | | 07800-302803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,83 € | | 07800-303003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,90 € | | 07800-303203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 4,36 € | | 07800-303503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 5,09 € | | 07800-303603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 5,90 € | | 07800-303803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 6,79 € | | 07800-304003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 6,45 € | | 07800-304203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 7,10 € | | 07800-304503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 9,03 € | | 07800-304803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 9,87 € | | 07800-305003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 10,02 € | | 07800-305203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 10,02 € | | 07800-305503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 10,02 € | | 07800-305603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 14,46 € | | 07800-305803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 19,79 € | | 07800-306003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 17,00 € | | 07800-306303 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 19,79 € | | 07800-306503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 22,32 € | | 07800-306803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 22,32 € | | 07800-307003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 22,32 € | | 07800-307203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 29,21 € | | 07800-307503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 29,21 € | | 07800-308003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 29,21 € | | 07800-308503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 45,39 € | | 07800-309003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 45,39 € | | 07800-310003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 49,15 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|