|
|
07800Aretační kroužky DIN 705, nerezové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Provedení A: se závitovým kolíkem DIN 553 (drážkou) Provedení E: se závitovým kolíkem DIN 914 (vnitřním šestihranem) Odkaz na výkres:1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační kroužky DIN 705, nerezové, provedení A, drážkou |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07800-100302 | A | nerezová ocel | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,40 € | | 07800-100402 | A | nerezová ocel | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,41 € | | 07800-100502 | A | nerezová ocel | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,41 € | | 07800-100602 | A | nerezová ocel | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,52 € | | 07800-100702 | A | nerezová ocel | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,52 € | | 07800-100802 | A | nerezová ocel | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,87 € | | 07800-100902 | A | nerezová ocel | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 2,01 € | | 07800-101002 | A | nerezová ocel | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 2,20 € | | 07800-101102 | A | nerezová ocel | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 2,20 € | | 07800-101202 | A | nerezová ocel | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,76 € | | 07800-101402 | A | nerezová ocel | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 3,14 € | | 07800-101502 | A | nerezová ocel | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 3,14 € | | 07800-101602 | A | nerezová ocel | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 4,50 € | | 07800-101802 | A | nerezová ocel | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 5,81 € | | 07800-102002 | A | nerezová ocel | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 5,81 € | | 07800-102402 | A | nerezová ocel | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 9,56 € | | 07800-102502 | A | nerezová ocel | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 9,56 € | | 07800-102602 | A | nerezová ocel | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 9,56 € | | 07800-102802 | A | nerezová ocel | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 11,16 € | | 07800-103002 | A | nerezová ocel | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 11,16 € | | 07800-103202 | A | nerezová ocel | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 14,06 € | | 07800-103502 | A | nerezová ocel | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 14,47 € | | 07800-103602 | A | nerezová ocel | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 17,60 € | | 07800-103802 | A | nerezová ocel | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 18,60 € | | 07800-104002 | A | nerezová ocel | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 23,38 € | | 07800-104202 | A | nerezová ocel | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 23,38 € | | 07800-104502 | A | nerezová ocel | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 27,65 € | | 07800-104802 | A | nerezová ocel | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 27,65 € | | 07800-105002 | A | nerezová ocel | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 34,22 € | | 07800-105202 | A | nerezová ocel | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 35,24 € | | 07800-105502 | A | nerezová ocel | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 35,24 € | | 07800-105602 | A | nerezová ocel | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 35,24 € | | 07800-105802 | A | nerezová ocel | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 50,22 € | | 07800-106002 | A | nerezová ocel | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 50,22 € | | 07800-106302 | A | nerezová ocel | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 50,22 € | | 07800-106502 | A | nerezová ocel | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 66,23 € | | 07800-106802 | A | nerezová ocel | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 66,23 € | | 07800-107002 | A | nerezová ocel | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 66,23 € | | 07800-107202 | A | nerezová ocel | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 89,75 € | | 07800-107502 | A | nerezová ocel | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 89,75 € | | 07800-108002 | A | nerezová ocel | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 89,75 € | | 07800-108502 | A | nerezová ocel | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 115,63 € | | 07800-109002 | A | nerezová ocel | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 115,63 € | | 07800-110002 | A | nerezová ocel | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 137,09 € | |
|
Aretační kroužky DIN 705, nerezové, provedení E, vnitřním šestihranem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07800-300302 | E | nerezová ocel | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,35 € | | 07800-300402 | E | nerezová ocel | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,36 € | | 07800-300502 | E | nerezová ocel | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,36 € | | 07800-300602 | E | nerezová ocel | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,43 € | | 07800-300702 | E | nerezová ocel | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,43 € | | 07800-300802 | E | nerezová ocel | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,76 € | | 07800-300902 | E | nerezová ocel | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,96 € | | 07800-301002 | E | nerezová ocel | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 2,08 € | | 07800-301102 | E | nerezová ocel | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 2,16 € | | 07800-301202 | E | nerezová ocel | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,76 € | | 07800-301402 | E | nerezová ocel | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 3,14 € | | 07800-301502 | E | nerezová ocel | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 3,14 € | | 07800-301602 | E | nerezová ocel | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 4,40 € | | 07800-301802 | E | nerezová ocel | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 5,46 € | | 07800-302002 | E | nerezová ocel | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 5,46 € | | 07800-302402 | E | nerezová ocel | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 9,02 € | | 07800-302502 | E | nerezová ocel | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 9,02 € | | 07800-302602 | E | nerezová ocel | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 9,02 € | | 07800-302802 | E | nerezová ocel | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 10,58 € | | 07800-303002 | E | nerezová ocel | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 10,58 € | | 07800-303202 | E | nerezová ocel | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 13,37 € | | 07800-303502 | E | nerezová ocel | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 14,23 € | | 07800-303602 | E | nerezová ocel | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 16,00 € | | 07800-303802 | E | nerezová ocel | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 17,07 € | | 07800-304002 | E | nerezová ocel | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 22,37 € | | 07800-304202 | E | nerezová ocel | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 22,37 € | | 07800-304502 | E | nerezová ocel | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 25,97 € | | 07800-304802 | E | nerezová ocel | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 25,97 € | | 07800-305002 | E | nerezová ocel | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 27,76 € | | 07800-305202 | E | nerezová ocel | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 27,76 € | | 07800-305502 | E | nerezová ocel | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 27,76 € | | 07800-305602 | E | nerezová ocel | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 27,76 € | | 07800-305802 | E | nerezová ocel | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 42,67 € | | 07800-306002 | E | nerezová ocel | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 42,67 € | | 07800-306302 | E | nerezová ocel | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 42,67 € | | 07800-306502 | E | nerezová ocel | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 56,37 € | | 07800-306802 | E | nerezová ocel | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 56,37 € | | 07800-307002 | E | nerezová ocel | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 56,37 € | | 07800-307202 | E | nerezová ocel | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 75,74 € | | 07800-307502 | E | nerezová ocel | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 75,74 € | | 07800-308002 | E | nerezová ocel | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 75,74 € | | 07800-308502 | E | nerezová ocel | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 98,54 € | | 07800-309002 | E | nerezová ocel | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 98,54 € | | 07800-310002 | E | nerezová ocel | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 116,52 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|