|
|
07650Tlačné pružiny pro upínky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Drát z pružinové oceli EN 10270-1-DH.Upozornění:Tlačné pružiny se dodávají pouze v délce 400 mm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | Di | LO | S | Pružinová síla F max. (N) | Dráha pružiny f na vinutí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07650-06 | 1 | 6,5 | 400 | 3 | 32 | 1,3 | | | 2,27 € | | 07650-08 | 1 | 8,5 | 400 | 4 | 25 | 2,1 | | | 2,32 € | | 07650-10 | 1,2 | 10,5 | 400 | 4 | 35 | 2,7 | | | 2,65 € | | 07650-12 | 1,4 | 12,5 | 400 | 5 | 47 | 3,3 | | | 3,30 € | | 07650-14 | 1,5 | 14,5 | 400 | 6 | 50 | 4 | | | 3,42 € | | 07650-16 | 1,6 | 16,5 | 400 | 7 | 53 | 4,8 | | | 3,92 € | | 07650-18 | 1,8 | 18,5 | 400 | 7 | 68 | 5,4 | | | 4,20 € | | 07650-20 | 1,8 | 20,5 | 400 | 8 | 62 | 6,5 | | | 4,40 € | | 07650-24 | 2 | 25 | 400 | 9 | 70 | 8,6 | | | 7,95 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|