|
|
07590-06Pojistné plechy z oceli DIN 70952 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Pojistné plechy DIN 70952 slouží k jištění drážkové matice DIN 70852. K použití bezpečnostních plechů je na šroubovém závitu zapotřebí klínová drážka.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D | D1 | D2 | E | F | H | S | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07590-06-010 | 4 | 10 | 22 | 16 | 4 | 8,9 | 3 | 1 | 07590-05-010/07590-05-10 | | | 1,21 € | | 07590-06-012 | 4 | 12 | 24 | 18 | 4 | 10,9 | 3 | 1 | 07590-05-012/07590-05-12 | | | 1,41 € | | 07590-06-014 | 4 | 14 | 26 | 20 | 5 | 12,9 | 3 | 1 | 07590-05-014/07590-05-14 | | | 1,47 € | | 07590-06-016 | 5 | 16 | 29 | 23 | 5 | 14 | 3 | 1 | 07590-05-016/07590-05-16 | | | 1,14 € | | 07590-06-018 | 5 | 18 | 33 | 25 | 5 | 16,9 | 4 | 1 | 07590-05-018/07590-05-18 | | | 1,53 € | | 07590-06-020 | 5 | 20 | 35 | 27 | 5 | 18,9 | 4 | 1 | 07590-05-020/07590-05-20 | | | 1,48 € | | 07590-06-022 | 6 | 22 | 38 | 30 | 6 | 20,9 | 4 | 1 | 07590-05-022/07590-05-22 | | | 1,67 € | | 07590-06-024 | 6 | 24 | 40 | 32 | 6 | 22,9 | 5 | 1,2 | 07590-05-024/07590-05-24 | | | 1,32 € | | 07590-06-026 | 6 | 26 | 44 | 34 | 6 | 24,9 | 5 | 1,2 | 07590-05-026/07590-05-26 | | | 1,64 € | | 07590-06-028 | 6 | 28 | 46 | 36 | 7 | 26,9 | 5 | 1,2 | 07590-05-028/07590-05-28 | | | 1,51 € | | 07590-06-030 | 6 | 30 | 48 | 38 | 7 | 28,9 | 6 | 1,2 | 07590-05-030/07590-05-30 | | | 1,64 € | | 07590-06-032 | 6 | 32 | 51 | 41 | 7 | 30,9 | 7 | 1,2 | 07590-05-032/07590-05-32 | | | 1,76 € | | 07590-06-035 | 6 | 35 | 53 | 43 | 7 | 33,9 | 7 | 1,2 | 07590-05-035/07590-05-35 | | | 1,74 € | | 07590-06-038 | 6 | 38 | 57 | 47 | 8 | 36,6 | 7 | 1,2 | 07590-05-038/07590-05-38 | | | 2,01 € | | 07590-06-040 | 6 | 40 | 59 | 49 | 8 | 38,9 | 7 | 1,2 | 07590-05-040/07590-05-40 | | | 2,10 € | | 07590-06-042 | 7 | 42 | 62 | 52 | 8 | 40,6 | 7 | 1,2 | 07590-05-042/07590-05-42 | | | 1,87 € | | 07590-06-045 | 7 | 45 | 64 | 54 | 8 | 43,6 | 8 | 1,2 | 07590-05-045/07590-05-45 | | | 2,19 € | | 07590-06-048 | 7 | 48 | 67 | 57 | 8 | 46,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-048/07590-05-48 | | | 2,12 € | | 07590-06-050 | 7 | 50 | 70 | 60 | 8 | 48,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-050/07590-05-50 | | | 2,25 € | | 07590-06-052 | 7 | 52 | 74 | 62 | 8 | 50,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-052/07590-05-52 | | | 3,14 € | | 07590-06-055 | 7 | 55 | 79 | 67 | 10 | 53,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-055/07590-05-55 | | | 1,66 € | | 07590-06-060 | 10 | 60 | 82,4 | 71 | 10 | 58,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-060/07590-05-60 | | | 2,35 € | | 07590-06-065 | 10 | 65 | 88 | 76 | 10 | 63,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-065/07590-05-65 | | | 2,89 € | | 07590-06-070 | 10 | 70 | 93 | 81 | 10 | 68,7 | 10 | 1,5 | 07590-05-070/07590-05-70 | | | 4,99 € | | 07590-06-075 | 10 | 75 | 100 | 86 | 10 | 73,2 | 10 | 1,8 | 07590-05-075/07590-05-75 | | | 4,24 € | | 07590-06-080 | 10 | 80 | 105 | 91 | 10 | 78,2 | 10 | 1,8 | 07590-05-080/07590-05-80 | | | 6,61 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|