|
|
07590-05Drážkové matice z oceli DIN 70852 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503.Provedení: Ocel, bez povrchové úpravy. Ocel pozinkovaná.Upozornění:Hřídelové matice se používají hlavně k upevnění ložisek na hřídeli. Dále lze hřídelové matice využít k zajištění ozubených kol, řemenic a jiných strojních částí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch základního tělesa | D1 | D2 | D3 | H | B=šířka drážky | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07590-05-010 | bez povrchové úpravy | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | 1,90 € | | 07590-05-012 | bez povrchové úpravy | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 1,90 € | | 07590-05-014 | bez povrchové úpravy | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 1,90 € | | 07590-05-016 | bez povrchové úpravy | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 1,90 € | | 07590-05-018 | bez povrchové úpravy | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 1,97 € | | 07590-05-020 | bez povrchové úpravy | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 1,99 € | | 07590-05-022 | bez povrchové úpravy | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 2,20 € | | 07590-05-024 | bez povrchové úpravy | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 2,42 € | | 07590-05-026 | bez povrchové úpravy | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 2,51 € | | 07590-05-028 | bez povrchové úpravy | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 2,65 € | | 07590-05-030 | bez povrchové úpravy | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 2,75 € | | 07590-05-032 | bez povrchové úpravy | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | 2,96 € | | 07590-05-035 | bez povrchové úpravy | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | 3,21 € | | 07590-05-038 | bez povrchové úpravy | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | 3,44 € | | 07590-05-040 | bez povrchové úpravy | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | 3,65 € | | 07590-05-042 | bez povrchové úpravy | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | 3,90 € | | 07590-05-045 | bez povrchové úpravy | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | 4,14 € | | 07590-05-048 | bez povrchové úpravy | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | 4,29 € | | 07590-05-050 | bez povrchové úpravy | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | 4,46 € | | 07590-05-052 | bez povrchové úpravy | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | 4,69 € | | 07590-05-055 | bez povrchové úpravy | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | 4,90 € | | 07590-05-060 | bez povrchové úpravy | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | 5,60 € | | 07590-05-065 | bez povrchové úpravy | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | 6,22 € | | 07590-05-070 | bez povrchové úpravy | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | 7,69 € | | 07590-05-075 | bez povrchové úpravy | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | 8,31 € | | 07590-05-080 | bez povrchové úpravy | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | 10,65 € | | 07590-05-10 | pozinkovaný | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | 2,27 € | | 07590-05-12 | pozinkovaný | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 2,27 € | | 07590-05-14 | pozinkovaný | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 2,27 € | | 07590-05-16 | pozinkovaný | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 2,27 € | | 07590-05-18 | pozinkovaný | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 2,33 € | | 07590-05-20 | pozinkovaný | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 2,39 € | | 07590-05-22 | pozinkovaný | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 2,66 € | | 07590-05-24 | pozinkovaný | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 2,89 € | | 07590-05-26 | pozinkovaný | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3,01 € | | 07590-05-28 | pozinkovaný | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3,15 € | | 07590-05-30 | pozinkovaný | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3,27 € | | 07590-05-32 | pozinkovaný | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | 3,55 € | | 07590-05-35 | pozinkovaný | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | 3,82 € | | 07590-05-38 | pozinkovaný | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | 4,12 € | | 07590-05-40 | pozinkovaný | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | 4,39 € | | 07590-05-42 | pozinkovaný | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | 4,67 € | | 07590-05-45 | pozinkovaný | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | 4,95 € | | 07590-05-48 | pozinkovaný | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | 5,15 € | | 07590-05-50 | pozinkovaný | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | 5,35 € | | 07590-05-52 | pozinkovaný | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | 5,61 € | | 07590-05-55 | pozinkovaný | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | 5,88 € | | 07590-05-60 | pozinkovaný | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | 6,70 € | | 07590-05-65 | pozinkovaný | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | 7,45 € | | 07590-05-70 | pozinkovaný | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | 9,23 € | | 07590-05-75 | pozinkovaný | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | 9,95 € | | 07590-05-80 | pozinkovaný | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | 12,80 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|