|
|
07590-03Pojistné plechy z oceli DIN 462 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Pojistné plechy DIN 462 slouží k jištění hřídelové matice DIN 1804. K použití pojistných plechů je na šroubovém závitu zapotřebí klínová drážka.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | E | F | H | S | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07590-03-010 | 10 | 25 | 4 | 7,4 | 3 | 0,8 | 07590-110/07590-210 | | | 1,01 € | | 07590-03-014 | 14 | 30 | 5 | 11,4 | 3 | 0,8 | 07590-112/07590-212 | | | 0,82 € | | 07590-03-016 | 16 | 32 | 5 | 13,5 | 3 | 1 | 07590-114/07590-214 | | | 1,00 € | | 07590-03-018 | 18 | 34 | 6 | 15,4 | 4 | 1 | 07590-116/07590-216 | | | 1,05 € | | 07590-03-020 | 20 | 36 | 6 | 17,5 | 4 | 1 | 07590-118/07590-218 | | | 0,86 € | | 07590-03-022 | 22 | 40 | 6 | 19,5 | 4 | 1 | 07590-120/07590-220 | | | 1,23 € | | 07590-03-024 | 24 | 42 | 6 | 21,6 | 4 | 1 | 07590-122/07590-222 | | | 1,07 € | | 07590-03-028 | 28 | 50 | 7 | 25,5 | 5 | 1 | 07590-124/07590-224 | | | 1,43 € | | 07590-03-030 | 30 | 50 | 7 | 27,5 | 5 | 1,2 | 07590-126/07590-226 | | | 1,37 € | | 07590-03-032 | 32 | 52 | 7 | 29,6 | 5 | 1,2 | 07590-128/07590-228 | | | 1,74 € | | 07590-03-035 | 35 | 55 | 7 | 32,6 | 5 | 1,2 | 07590-130/07590-230 | | | 1,74 € | | 07590-03-038 | 38 | 58 | 8 | 36,3 | 5 | 1,2 | 07590-132/07590-232 | | | 1,81 € | | 07590-03-040 | 40 | 62 | 8 | 37,3 | 5 | 1,2 | 07590-135/07590-235 | | | 1,91 € | | 07590-03-042 | 42 | 62 | 8 | 39,3 | 5 | 1,2 | 07590-138/07590-238 | | | 1,98 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|