|
|
07540Šrouby s čočkovou hlavou, s osazením |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | D3 | L | B | K | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07540-06 | M6 | 14 | 8 | 10,2 | 9,8 | 6 | | | 4,11 € | | 07540-08 | M8 | 18 | 10 | 12,2 | 11,8 | 7 | | | 4,90 € | | 07540-10 | M10 | 22 | 12 | 14,2 | 14,8 | 9 | | | 6,26 € | | 07540-12 | M12 | 22 | 14 | 16,2 | 15,8 | 9 | | | 8,14 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|