|
|
07530Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno, třída pevnosti 5.8.Upozornění:Hodí se pro výkyvné násuvné podložky 07520.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | D3 | L | B | K | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07530-06 | M6 | 13 | 8 | 10 +0,15/+0,07 | 9 | 3,1 | | | 1,43 € | | 07530-08 | M8 | 16 | 10 | 12 +0,2/+0,1 | 11 | 3,8 | | | 2,40 € | | 07530-10 | M10 | 20 | 13 | 16 +0,2/+0,1 | 13,5 | 4,6 | | | 3,14 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|