|
|
07522Lícované podložky DIN 988 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Díky lícovaným podložkám lze značně zredukovat případnou axiální vůli. Jsou k dostání v tloušťce od 0,1 mm. Jsou mezi sebou kombinovatelné a díky tomu je možné vytvořit různé tloušťky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D2 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07522-0306010 | ocel | 3 | 6 | 0,1 | | | 0,12 € | | 07522-0306015 | ocel | 3 | 6 | 0,15 | | | 0,12 € | | 07522-0306020 | ocel | 3 | 6 | 0,2 | | | 0,12 € | | 07522-0306025 | ocel | 3 | 6 | 0,25 | | | 0,12 € | | 07522-0306030 | ocel | 3 | 6 | 0,3 | | | 0,12 € | | 07522-0306050 | ocel | 3 | 6 | 0,5 | | | 0,12 € | | 07522-0306100 | ocel | 3 | 6 | 1 | | | 0,12 € | | 07522-0408010 | ocel | 4 | 8 | 0,1 | | | 0,13 € | | 07522-0408015 | ocel | 4 | 8 | 0,15 | | | 0,13 € | | 07522-0408020 | ocel | 4 | 8 | 0,2 | | | 0,13 € | | 07522-0408030 | ocel | 4 | 8 | 0,3 | | | 0,13 € | | 07522-0408050 | ocel | 4 | 8 | 0,5 | | | 0,13 € | | 07522-0408100 | ocel | 4 | 8 | 1 | | | 0,13 € | | 07522-0510010 | ocel | 5 | 10 | 0,1 | | | 0,14 € | | 07522-0510015 | ocel | 5 | 10 | 0,15 | | | 0,14 € | | 07522-0510020 | ocel | 5 | 10 | 0,2 | | | 0,14 € | | 07522-0510025 | ocel | 5 | 10 | 0,25 | | | 0,14 € | | 07522-0510030 | ocel | 5 | 10 | 0,3 | | | 0,14 € | | 07522-0510050 | ocel | 5 | 10 | 0,5 | | | 0,14 € | | 07522-0510100 | ocel | 5 | 10 | 1 | | | 0,14 € | | 07522-0612010 | ocel | 6 | 12 | 0,1 | | | 0,16 € | | 07522-0612020 | ocel | 6 | 12 | 0,2 | | | 0,16 € | | 07522-0612025 | ocel | 6 | 12 | 0,25 | | | 0,16 € | | 07522-0612030 | ocel | 6 | 12 | 0,3 | | | 0,16 € | | 07522-0612050 | ocel | 6 | 12 | 0,5 | | | 0,16 € | | 07522-0612100 | ocel | 6 | 12 | 1 | | | 0,16 € | | 07522-0713010 | ocel | 7 | 13 | 0,1 | | | 0,18 € | | 07522-0713020 | ocel | 7 | 13 | 0,2 | | | 0,18 € | | 07522-0713030 | ocel | 7 | 13 | 0,3 | | | 0,18 € | | 07522-0713050 | ocel | 7 | 13 | 0,5 | | | 0,18 € | | 07522-0713100 | ocel | 7 | 13 | 1 | | | 0,18 € | | 07522-0814010 | ocel | 8 | 14 | 0,1 | | | 0,21 € | | 07522-0814015 | ocel | 8 | 14 | 0,15 | | | 0,21 € | | 07522-0814020 | ocel | 8 | 14 | 0,2 | | | 0,21 € | | 07522-0814025 | ocel | 8 | 14 | 0,25 | | | 0,21 € | | 07522-0814030 | ocel | 8 | 14 | 0,3 | | | 0,21 € | | 07522-0814050 | ocel | 8 | 14 | 0,5 | | | 0,21 € | | 07522-0814100 | ocel | 8 | 14 | 1 | | | 0,21 € | | 07522-0915010 | ocel | 9 | 15 | 0,1 | | | 0,22 € | | 07522-0915015 | ocel | 9 | 15 | 0,15 | | | 0,22 € | | 07522-0915020 | ocel | 9 | 15 | 0,2 | | | 0,22 € | | 07522-0915030 | ocel | 9 | 15 | 0,3 | | | 0,22 € | | 07522-0915050 | ocel | 9 | 15 | 0,5 | | | 0,22 € | | 07522-0915100 | ocel | 9 | 15 | 1 | | | 0,22 € | | 07522-1016010 | ocel | 10 | 16 | 0,1 | | | 0,23 € | | 07522-1016015 | ocel | 10 | 16 | 0,15 | | | 0,23 € | | 07522-1016020 | ocel | 10 | 16 | 0,2 | | | 0,23 € | | 07522-1016025 | ocel | 10 | 16 | 0,25 | | | 0,23 € | | 07522-1016030 | ocel | 10 | 16 | 0,3 | | | 0,23 € | | 07522-1016050 | ocel | 10 | 16 | 0,5 | | | 0,23 € | | 07522-1016100 | ocel | 10 | 16 | 1 | | | 0,23 € | | 07522-1117010 | ocel | 11 | 17 | 0,1 | | | 0,28 € | | 07522-1117020 | ocel | 11 | 17 | 0,2 | | | 0,28 € | | 07522-1117025 | ocel | 11 | 17 | 0,25 | | | 0,28 € | | 07522-1117030 | ocel | 11 | 17 | 0,3 | | | 0,28 € | | 07522-1117050 | ocel | 11 | 17 | 0,5 | | | 0,28 € | | 07522-1117100 | ocel | 11 | 17 | 1 | | | 0,28 € | | 07522-1218010 | ocel | 12 | 18 | 0,1 | | | 0,29 € | | 07522-1218015 | ocel | 12 | 18 | 0,15 | | | 0,29 € | | 07522-1218020 | ocel | 12 | 18 | 0,2 | | | 0,29 € | | 07522-1218025 | ocel | 12 | 18 | 0,25 | | | 0,29 € | | 07522-1218030 | ocel | 12 | 18 | 0,3 | | | 0,29 € | | 07522-1218050 | ocel | 12 | 18 | 0,5 | | | 0,29 € | | 07522-1218100 | ocel | 12 | 18 | 1 | | | 0,29 € | | 07522-1319010 | ocel | 13 | 19 | 0,1 | | | 0,30 € | | 07522-1319015 | ocel | 13 | 19 | 0,15 | | | 0,30 € | | 07522-1319020 | ocel | 13 | 19 | 0,2 | | | 0,30 € | | 07522-1319025 | ocel | 13 | 19 | 0,25 | | | 0,30 € | | 07522-1319030 | ocel | 13 | 19 | 0,3 | | | 0,30 € | | 07522-1319050 | ocel | 13 | 19 | 0,5 | | | 0,30 € | | 07522-1319100 | ocel | 13 | 19 | 1 | | | 0,30 € | | 07522-1420010 | ocel | 14 | 20 | 0,1 | | | 0,31 € | | 07522-1420015 | ocel | 14 | 20 | 0,15 | | | 0,31 € | | 07522-1420020 | ocel | 14 | 20 | 0,2 | | | 0,31 € | | 07522-1420025 | ocel | 14 | 20 | 0,25 | | | 0,31 € | | 07522-1420030 | ocel | 14 | 20 | 0,3 | | | 0,31 € | | 07522-1420050 | ocel | 14 | 20 | 0,5 | | | 0,31 € | | 07522-1420100 | ocel | 14 | 20 | 1 | | | 0,31 € | | 07522-1521010 | ocel | 15 | 21 | 0,1 | | | 0,32 € | | 07522-1521015 | ocel | 15 | 21 | 0,15 | | | 0,32 € | | 07522-1521020 | ocel | 15 | 21 | 0,2 | | | 0,32 € | | 07522-1521025 | ocel | 15 | 21 | 0,25 | | | 0,32 € | | 07522-1521030 | ocel | 15 | 21 | 0,3 | | | 0,32 € | | 07522-1521050 | ocel | 15 | 21 | 0,5 | | | 0,32 € | | 07522-1521100 | ocel | 15 | 21 | 1 | | | 0,32 € | | 07522-1521120 | ocel | 15 | 21 | 1,2 | | | 0,32 € | | 07522-1622015 | ocel | 16 | 22 | 0,15 | | | 0,33 € | | 07522-1622020 | ocel | 16 | 22 | 0,2 | | | 0,33 € | | 07522-1622025 | ocel | 16 | 22 | 0,25 | | | 0,33 € | | 07522-1622030 | ocel | 16 | 22 | 0,3 | | | 0,33 € | | 07522-1622050 | ocel | 16 | 22 | 0,5 | | | 0,33 € | | 07522-1622100 | ocel | 16 | 22 | 1 | | | 0,33 € | | 07522-1622120 | ocel | 16 | 22 | 1,2 | | | 0,33 € | | 07522-1724010 | ocel | 17 | 24 | 0,1 | | | 0,35 € | | 07522-1724015 | ocel | 17 | 24 | 0,15 | | | 0,35 € | | 07522-1724020 | ocel | 17 | 24 | 0,2 | | | 0,35 € | | 07522-1724025 | ocel | 17 | 24 | 0,25 | | | 0,35 € | | 07522-1724030 | ocel | 17 | 24 | 0,3 | | | 0,35 € | | 07522-1724050 | ocel | 17 | 24 | 0,5 | | | 0,35 € | | 07522-1724100 | ocel | 17 | 24 | 1 | | | 0,35 € | | 07522-1724120 | ocel | 17 | 24 | 1,2 | | | 0,35 € | | 07522-1825010 | ocel | 18 | 25 | 0,1 | | | 0,36 € | | 07522-1825015 | ocel | 18 | 25 | 0,15 | | | 0,36 € | | 07522-1825020 | ocel | 18 | 25 | 0,2 | | | 0,36 € | | 07522-1825025 | ocel | 18 | 25 | 0,25 | | | 0,36 € | | 07522-1825030 | ocel | 18 | 25 | 0,3 | | | 0,36 € | | 07522-1825050 | ocel | 18 | 25 | 0,5 | | | 0,36 € | | 07522-1825100 | ocel | 18 | 25 | 1 | | | 0,36 € | | 07522-1825120 | ocel | 18 | 25 | 1,2 | | | 0,36 € | | 07522-1926010 | ocel | 19 | 26 | 0,1 | | | 0,37 € | | 07522-1926015 | ocel | 19 | 26 | 0,15 | | | 0,37 € | | 07522-1926020 | ocel | 19 | 26 | 0,2 | | | 0,37 € | | 07522-1926025 | ocel | 19 | 26 | 0,25 | | | 0,37 € | | 07522-1926030 | ocel | 19 | 26 | 0,3 | | | 0,37 € | | 07522-1926050 | ocel | 19 | 26 | 0,5 | | | 0,37 € | | 07522-1926100 | ocel | 19 | 26 | 1 | | | 0,37 € | | 07522-1926120 | ocel | 19 | 26 | 1,2 | | | 0,37 € | | 07522-2028010 | ocel | 20 | 28 | 0,1 | | | 0,38 € | | 07522-2028015 | ocel | 20 | 28 | 0,15 | | | 0,38 € | | 07522-2028020 | ocel | 20 | 28 | 0,2 | | | 0,38 € | | 07522-2028025 | ocel | 20 | 28 | 0,25 | | | 0,38 € | | 07522-2028030 | ocel | 20 | 28 | 0,3 | | | 0,38 € | | 07522-2028050 | ocel | 20 | 28 | 0,5 | | | 0,38 € | | 07522-2028100 | ocel | 20 | 28 | 1 | | | 0,38 € | | 07522-2028120 | ocel | 20 | 28 | 1,2 | | | 0,38 € | | 07522-2028150 | ocel | 20 | 28 | 1,5 | | | 0,38 € | | 07522-2230010 | ocel | 22 | 30 | 0,1 | | | 0,39 € | | 07522-2230015 | ocel | 22 | 30 | 0,15 | | | 0,39 € | | 07522-2230020 | ocel | 22 | 30 | 0,2 | | | 0,39 € | | 07522-2230025 | ocel | 22 | 30 | 0,25 | | | 0,39 € | | 07522-2230030 | ocel | 22 | 30 | 0,3 | | | 0,39 € | | 07522-2230050 | ocel | 22 | 30 | 0,5 | | | 0,39 € | | 07522-2230100 | ocel | 22 | 30 | 1 | | | 0,39 € | | 07522-2230120 | ocel | 22 | 30 | 1,2 | | | 0,39 € | | 07522-2230150 | ocel | 22 | 30 | 1,5 | | | 0,39 € | | 07522-2535010 | ocel | 25 | 35 | 0,1 | | | 0,40 € | | 07522-2535015 | ocel | 25 | 35 | 0,15 | | | 0,40 € | | 07522-2535020 | ocel | 25 | 35 | 0,2 | | | 0,40 € | | 07522-2535025 | ocel | 25 | 35 | 0,25 | | | 0,40 € | | 07522-2535030 | ocel | 25 | 35 | 0,3 | | | 0,40 € | | 07522-2535050 | ocel | 25 | 35 | 0,5 | | | 0,40 € | | 07522-2535100 | ocel | 25 | 35 | 1 | | | 0,40 € | | 07522-2535120 | ocel | 25 | 35 | 1,2 | | | 0,40 € | | 07522-2535150 | ocel | 25 | 35 | 1,5 | | | 0,40 € | | 07522-2637010 | ocel | 26 | 37 | 0,1 | | | 0,43 € | | 07522-2637015 | ocel | 26 | 37 | 0,15 | | | 0,43 € | | 07522-2637020 | ocel | 26 | 37 | 0,2 | | | 0,43 € | | 07522-2637025 | ocel | 26 | 37 | 0,25 | | | 0,43 € | | 07522-2637030 | ocel | 26 | 37 | 0,3 | | | 0,43 € | | 07522-2637050 | ocel | 26 | 37 | 0,5 | | | 0,43 € | | 07522-2637100 | ocel | 26 | 37 | 1 | | | 0,43 € | | 07522-2637120 | ocel | 26 | 37 | 1,2 | | | 0,43 € | | 07522-2637150 | ocel | 26 | 37 | 1,5 | | | 0,43 € | | 07522-2840010 | ocel | 28 | 40 | 0,1 | | | 0,44 € | | 07522-2840015 | ocel | 28 | 40 | 0,15 | | | 0,44 € | | 07522-2840020 | ocel | 28 | 40 | 0,2 | | | 0,44 € | | 07522-2840025 | ocel | 28 | 40 | 0,25 | | | 0,44 € | | 07522-2840030 | ocel | 28 | 40 | 0,3 | | | 0,44 € | | 07522-2840050 | ocel | 28 | 40 | 0,5 | | | 0,44 € | | 07522-2840100 | ocel | 28 | 40 | 1 | | | 0,44 € | | 07522-2840120 | ocel | 28 | 40 | 1,2 | | | 0,44 € | | 07522-2840150 | ocel | 28 | 40 | 1,5 | | | 0,44 € | | 07522-3042010 | ocel | 30 | 42 | 0,1 | | | 0,45 € | | 07522-3042015 | ocel | 30 | 42 | 0,15 | | | 0,45 € | | 07522-3042020 | ocel | 30 | 42 | 0,2 | | | 0,45 € | | 07522-3042025 | ocel | 30 | 42 | 0,25 | | | 0,45 € | | 07522-3042030 | ocel | 30 | 42 | 0,3 | | | 0,45 € | | 07522-3042050 | ocel | 30 | 42 | 0,5 | | | 0,45 € | | 07522-3042100 | ocel | 30 | 42 | 1 | | | 0,45 € | | 07522-3042120 | ocel | 30 | 42 | 1,2 | | | 0,45 € | | 07522-3042150 | ocel | 30 | 42 | 1,5 | | | 0,45 € | | 07522-3042200 | ocel | 30 | 42 | 2 | | | 0,45 € | | 07522-3245010 | ocel | 32 | 45 | 0,1 | | | 0,46 € | | 07522-3245015 | ocel | 32 | 45 | 0,15 | | | 0,46 € | | 07522-3245020 | ocel | 32 | 45 | 0,2 | | | 0,46 € | | 07522-3245025 | ocel | 32 | 45 | 0,25 | | | 0,46 € | | 07522-3245030 | ocel | 32 | 45 | 0,3 | | | 0,46 € | | 07522-3245050 | ocel | 32 | 45 | 0,5 | | | 0,46 € | | 07522-3245100 | ocel | 32 | 45 | 1 | | | 0,46 € | | 07522-3245120 | ocel | 32 | 45 | 1,2 | | | 0,46 € | | 07522-3245150 | ocel | 32 | 45 | 1,5 | | | 0,46 € | | 07522-3245200 | ocel | 32 | 45 | 2 | | | 0,46 € | | 07522-3545010 | ocel | 35 | 45 | 0,1 | | | 0,47 € | | 07522-3545015 | ocel | 35 | 45 | 0,15 | | | 0,47 € | | 07522-3545020 | ocel | 35 | 45 | 0,2 | | | 0,47 € | | 07522-3545025 | ocel | 35 | 45 | 0,25 | | | 0,47 € | | 07522-3545030 | ocel | 35 | 45 | 0,3 | | | 0,47 € | | 07522-3545050 | ocel | 35 | 45 | 0,5 | | | 0,47 € | | 07522-3545100 | ocel | 35 | 45 | 1 | | | 0,47 € | | 07522-3545120 | ocel | 35 | 45 | 1,2 | | | 0,47 € | | 07522-3545150 | ocel | 35 | 45 | 1,5 | | | 0,47 € | | 07522-3545200 | ocel | 35 | 45 | 2 | | | 0,47 € | | 07522-3645010 | ocel | 36 | 45 | 0,1 | | | 0,48 € | | 07522-3645015 | ocel | 36 | 45 | 0,15 | | | 0,48 € | | 07522-3645020 | ocel | 36 | 45 | 0,2 | | | 0,48 € | | 07522-3645025 | ocel | 36 | 45 | 0,25 | | | 0,48 € | | 07522-3645030 | ocel | 36 | 45 | 0,3 | | | 0,48 € | | 07522-3645050 | ocel | 36 | 45 | 0,5 | | | 0,48 € | | 07522-3645100 | ocel | 36 | 45 | 1 | | | 0,48 € | | 07522-3645120 | ocel | 36 | 45 | 1,2 | | | 0,48 € | | 07522-3645150 | ocel | 36 | 45 | 1,5 | | | 0,48 € | | 07522-3645200 | ocel | 36 | 45 | 2 | | | 0,48 € | | 07522-3747010 | ocel | 37 | 47 | 0,1 | | | 0,49 € | | 07522-3747015 | ocel | 37 | 47 | 0,15 | | | 0,49 € | | 07522-3747020 | ocel | 37 | 47 | 0,2 | | | 0,49 € | | 07522-3747025 | ocel | 37 | 47 | 0,25 | | | 0,49 € | | 07522-3747030 | ocel | 37 | 47 | 0,3 | | | 0,49 € | | 07522-3747050 | ocel | 37 | 47 | 0,5 | | | 0,49 € | | 07522-3747100 | ocel | 37 | 47 | 1 | | | 0,49 € | | 07522-3747120 | ocel | 37 | 47 | 1,2 | | | 0,49 € | | 07522-3747150 | ocel | 37 | 47 | 1,5 | | | 0,49 € | | 07522-3747200 | ocel | 37 | 47 | 2 | | | 0,49 € | | 07522-4050010 | ocel | 40 | 50 | 0,1 | | | 0,51 € | | 07522-4050015 | ocel | 40 | 50 | 0,15 | | | 0,51 € | | 07522-4050020 | ocel | 40 | 50 | 0,2 | | | 0,51 € | | 07522-4050025 | ocel | 40 | 50 | 0,25 | | | 0,51 € | | 07522-4050030 | ocel | 40 | 50 | 0,3 | | | 0,51 € | | 07522-4050050 | ocel | 40 | 50 | 0,5 | | | 0,51 € | | 07522-4050100 | ocel | 40 | 50 | 1 | | | 0,51 € | | 07522-4050120 | ocel | 40 | 50 | 1,2 | | | 0,51 € | | 07522-4050150 | ocel | 40 | 50 | 1,5 | | | 0,51 € | | 07522-4050200 | ocel | 40 | 50 | 2 | | | 0,51 € | | 07522-4252010 | ocel | 42 | 52 | 0,1 | | | 0,54 € | | 07522-4252015 | ocel | 42 | 52 | 0,15 | | | 0,54 € | | 07522-4252020 | ocel | 42 | 52 | 0,2 | | | 0,54 € | | 07522-4252025 | ocel | 42 | 52 | 0,25 | | | 0,54 € | | 07522-4252030 | ocel | 42 | 52 | 0,3 | | | 0,54 € | | 07522-4252050 | ocel | 42 | 52 | 0,5 | | | 0,54 € | | 07522-4252100 | ocel | 42 | 52 | 1 | | | 0,54 € | | 07522-4252120 | ocel | 42 | 52 | 1,2 | | | 0,54 € | | 07522-4252150 | ocel | 42 | 52 | 1,5 | | | 0,54 € | | 07522-4252200 | ocel | 42 | 52 | 2 | | | 0,54 € | | 07522-4555010 | ocel | 45 | 55 | 0,1 | | | 0,55 € | | 07522-4555015 | ocel | 45 | 55 | 0,15 | | | 0,55 € | | 07522-4555020 | ocel | 45 | 55 | 0,2 | | | 0,55 € | | 07522-4555025 | ocel | 45 | 55 | 0,25 | | | 0,55 € | | 07522-4555030 | ocel | 45 | 55 | 0,3 | | | 0,55 € | | 07522-4555050 | ocel | 45 | 55 | 0,5 | | | 0,55 € | | 07522-4555100 | ocel | 45 | 55 | 1 | | | 0,55 € | | 07522-4555120 | ocel | 45 | 55 | 1,2 | | | 0,55 € | | 07522-4555150 | ocel | 45 | 55 | 1,5 | | | 0,55 € | | 07522-4555200 | ocel | 45 | 55 | 2 | | | 0,55 € | | 07522-4860010 | ocel | 48 | 60 | 0,1 | | | 0,56 € | | 07522-4860015 | ocel | 48 | 60 | 0,15 | | | 0,56 € | | 07522-4860020 | ocel | 48 | 60 | 0,2 | | | 0,56 € | | 07522-4860025 | ocel | 48 | 60 | 0,25 | | | 0,56 € | | 07522-4860030 | ocel | 48 | 60 | 0,3 | | | 0,56 € | | 07522-4860050 | ocel | 48 | 60 | 0,5 | | | 0,56 € | | 07522-4860100 | ocel | 48 | 60 | 1 | | | 0,56 € | | 07522-4860120 | ocel | 48 | 60 | 1,2 | | | 0,56 € | | 07522-4860150 | ocel | 48 | 60 | 1,5 | | | 0,56 € | | 07522-4860200 | ocel | 48 | 60 | 2 | | | 0,56 € | | 07522-5062010 | ocel | 50 | 62 | 0,1 | | | 0,59 € | | 07522-5062015 | ocel | 50 | 62 | 0,15 | | | 0,59 € | | 07522-5062020 | ocel | 50 | 62 | 0,2 | | | 0,59 € | | 07522-5062025 | ocel | 50 | 62 | 0,25 | | | 0,59 € | | 07522-5062030 | ocel | 50 | 62 | 0,3 | | | 0,59 € | | 07522-5062050 | ocel | 50 | 62 | 0,5 | | | 0,59 € | | 07522-5062100 | ocel | 50 | 62 | 1 | | | 0,59 € | | 07522-5062120 | ocel | 50 | 62 | 1,2 | | | 0,59 € | | 07522-5062150 | ocel | 50 | 62 | 1,5 | | | 0,59 € | | 07522-5062200 | ocel | 50 | 62 | 2 | | | 0,59 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|