|
|
07280-02Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 6, bez povrchové úpravy nebo galvanicky zinkováno. Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Upozornění:Uzavřené matice se používají většinou u dekorativních šroubových spojů. Uzavřená matice uzavírá a chrání otevřený konec závitu. Stejnou měrou slouží k ochraně před ostrými hranami u strojů, zařízení, posilovací náčiní pro fitness a všude tam, kde by mohlo docházet k poranění či poškození osob nebo předmětů otevřeným koncem závitu. Technické údaje:Od D = M10 mají uzavřené matice odlehčovací zápich závitu podle DIN 76-1 provedení D.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | T min. | H | SW | E | R | W | X | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07280-02-104 | ocel | bez povrchové úpravy | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,38 € | | 07280-02-105 | ocel | bez povrchové úpravy | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,39 € | | 07280-02-106 | ocel | bez povrchové úpravy | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,41 € | | 07280-02-108 | ocel | bez povrchové úpravy | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,62 € | | 07280-02-110 | ocel | bez povrchové úpravy | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,15 € | | 07280-02-112 | ocel | bez povrchové úpravy | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 1,97 € | | 07280-02-116 | ocel | bez povrchové úpravy | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,04 € | | 07280-02-120 | ocel | bez povrchové úpravy | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 9,27 € | | 07280-02-124 | ocel | bez povrchové úpravy | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 17,23 € | | 07280-02-130 | ocel | bez povrchové úpravy | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 23,38 € | | 07280-02-204 | ocel | pozinkovaný | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,43 € | | 07280-02-205 | ocel | pozinkovaný | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,44 € | | 07280-02-206 | ocel | pozinkovaný | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,45 € | | 07280-02-208 | ocel | pozinkovaný | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,69 € | | 07280-02-210 | ocel | pozinkovaný | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,28 € | | 07280-02-212 | ocel | pozinkovaný | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,17 € | | 07280-02-216 | ocel | pozinkovaný | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,45 € | | 07280-02-220 | ocel | pozinkovaný | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 10,20 € | | 07280-02-224 | ocel | pozinkovaný | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 18,95 € | | 07280-02-230 | ocel | pozinkovaný | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 25,71 € | | 07280-02-304 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,43 € | | 07280-02-305 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,44 € | | 07280-02-306 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,45 € | | 07280-02-308 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,69 € | | 07280-02-310 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,28 € | | 07280-02-312 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,17 € | | 07280-02-316 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,45 € | | 07280-02-320 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 10,20 € | | 07280-02-324 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 18,95 € | | 07280-02-330 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 43,71 € | | 07280-02-404 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,49 € | | 07280-02-405 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,53 € | | 07280-02-406 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,54 € | | 07280-02-408 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,82 € | | 07280-02-410 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,52 € | | 07280-02-412 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,61 € | | 07280-02-416 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 5,35 € | | 07280-02-420 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 12,25 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|