|
|
07220Prodlužovací matice o výšce 3 D |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Ocel třídy pevnosti 10, brynýrováno. Upozornění:Z funkčních a bezpečnostních důvodů by šrouby měly být z obou stran zašroubovány max. do poloviny výšky matice. Minimální délka zašroubování 1x průměr.Na vyžádání:Otvory klíčů podle DIN ISO 272.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | H = 3 x D | SW | E | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07220-06 | M6 | 18 | 10 | 11,5 | | | 1,25 € | | 07220-08 | M8 | 24 | 13 | 15 | | | 1,25 € | | 07220-10 | M10 | 30 | 17 | 19,6 | | | 1,43 € | | 07220-12 | M12 | 36 | 19 | 21,9 | | | 1,64 € | | 07220-14 | M14 | 42 | 22 | 25,4 | | | 2,55 € | | 07220-16 | M16 | 48 | 24 | 27,7 | | | 2,92 € | | 07220-18 | M18 | 54 | 27 | 31,2 | | | 4,11 € | | 07220-20 | M20 | 60 | 30 | 34,6 | | | 5,60 € | | 07220-22 | M22 | 66 | 32 | 36,9 | | | 8,72 € | | 07220-24 | M24 | 72 | 36 | 41,6 | | | 10,83 € | | 07220-27 | M27 | 81 | 41 | 47,3 | | | 17,02 € | | 07220-30 | M30 | 90 | 46 | 53,1 | | | 22,78 € | | 07220-36 | M36 | 108 | 55 | 63,5 | | | 49,37 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|