07216-405 | 10 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0,83 € | |
07216-406 | 10 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0,94 € | |
07216-408 | 10 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1,30 € | |
07216-410 | 10 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 1,64 € | |
07216-412 | 10 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 2,75 € | |
07216-416 | 10 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 31 | 14 | 24 | 72 | | | 4,65 € | |