|
|
07210Šestihranné matice DIN 934 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8, bez povrchové úpravy (černá) nebo pozinkovaná. Ocel třídy pevnosti 10, bez povrchové úpravy (černá) nebo pozinkovaná. Ocel třídy pevnosti 12, bez povrchové úpravy (černá). Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Upozornění:Třída pevnosti matice by měla být vždy stejná nebo vyšší, než je třída pevnosti šroubu. Tzn., že ke šroubu třídy pevnosti 8.8 patří matice třídy pevnosti 8 (nebo vyšší, ale nikdy ne nižší). V tabulce jsou uvedeny maximální výšky matic H max.Na vyžádání:Otvory klíčů podle DIN ISO 272.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | E | H | SW | DIN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07210-03 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-04 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-05 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-06 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-08 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,21 € | | 07210-12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,21 € | | 07210-14 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,31 € | | 07210-16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,33 € | | 07210-20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,59 € | | 07210-22 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,04 € | | 07210-24 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,27 € | | 07210-27 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 1,90 € | | 07210-30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 2,81 € | | 07210-33 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 3,65 € | | 07210-36 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 4,63 € | | 07210-203 | ocel | pozinkovaný | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-204 | ocel | pozinkovaný | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-205 | ocel | pozinkovaný | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-206 | ocel | pozinkovaný | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-208 | ocel | pozinkovaný | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,14 € | | 07210-210 | ocel | pozinkovaný | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,22 € | | 07210-212 | ocel | pozinkovaný | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,22 € | | 07210-214 | ocel | pozinkovaný | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,32 € | | 07210-216 | ocel | pozinkovaný | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,36 € | | 07210-220 | ocel | pozinkovaný | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,62 € | | 07210-222 | ocel | pozinkovaný | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,08 € | | 07210-224 | ocel | pozinkovaný | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,38 € | | 07210-227 | ocel | pozinkovaný | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 1,97 € | | 07210-230 | ocel | pozinkovaný | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3,04 € | | 07210-233 | ocel | pozinkovaný | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 4,15 € | | 07210-236 | ocel | pozinkovaný | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 5,19 € | | 07210-403 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-404 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-405 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-406 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-408 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,15 € | | 07210-410 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,28 € | | 07210-412 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,28 € | | 07210-414 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,36 € | | 07210-416 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,56 € | | 07210-420 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,90 € | | 07210-422 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,33 € | | 07210-424 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,43 € | | 07210-427 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2,46 € | | 07210-430 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3,13 € | | 07210-433 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 4,29 € | | 07210-436 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 5,45 € | | 07210-304 | ocel | pozinkovaný | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-305 | ocel | pozinkovaný | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-306 | ocel | pozinkovaný | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-308 | ocel | pozinkovaný | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,21 € | | 07210-310 | ocel | pozinkovaný | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,36 € | | 07210-312 | ocel | pozinkovaný | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,36 € | | 07210-314 | ocel | pozinkovaný | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,54 € | | 07210-316 | ocel | pozinkovaný | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,62 € | | 07210-320 | ocel | pozinkovaný | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,98 € | | 07210-322 | ocel | pozinkovaný | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,43 € | | 07210-324 | ocel | pozinkovaný | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,47 € | | 07210-327 | ocel | pozinkovaný | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2,51 € | | 07210-330 | ocel | pozinkovaný | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3,21 € | | 07210-333 | ocel | pozinkovaný | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 5,57 € | | 07210-336 | ocel | pozinkovaný | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 6,80 € | | 07210-506 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,28 € | | 07210-508 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,29 € | | 07210-510 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,59 € | | 07210-512 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,84 € | | 07210-516 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 1,50 € | | 07210-520 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 2,52 € | | 07210-524 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 4,23 € | | 07210-527 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 5,68 € | | 07210-530 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 5,96 € | | 07210-536 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 10,53 € | |
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | D | E | H | SW | DIN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07210-103 | nerezová ocel A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-104 | nerezová ocel A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-105 | nerezová ocel A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-106 | nerezová ocel A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,13 € | | 07210-108 | nerezová ocel A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,22 € | | 07210-110 | nerezová ocel A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,38 € | | 07210-112 | nerezová ocel A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,54 € | | 07210-114 | nerezová ocel A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,82 € | | 07210-116 | nerezová ocel A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,89 € | | 07210-120 | nerezová ocel A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 1,53 € | | 07210-122 | nerezová ocel A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 2,81 € | | 07210-124 | nerezová ocel A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 3,14 € | | 07210-127 | nerezová ocel A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 4,44 € | | 07210-130 | nerezová ocel A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 7,34 € | | 07210-133 | nerezová ocel A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 9,07 € | | 07210-136 | nerezová ocel A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 11,62 € | | 07210-603 | nerezová ocel A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-604 | nerezová ocel A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-605 | nerezová ocel A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-606 | nerezová ocel A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,16 € | | 07210-608 | nerezová ocel A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,29 € | | 07210-610 | nerezová ocel A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,49 € | | 07210-612 | nerezová ocel A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,69 € | | 07210-614 | nerezová ocel A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 1,08 € | | 07210-616 | nerezová ocel A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 1,14 € | | 07210-620 | nerezová ocel A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 2,01 € | | 07210-622 | nerezová ocel A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 3,63 € | | 07210-624 | nerezová ocel A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 4,09 € | | 07210-627 | nerezová ocel A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 5,75 € | | 07210-630 | nerezová ocel A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 9,52 € | | 07210-633 | nerezová ocel A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 11,81 € | | 07210-636 | nerezová ocel A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 15,10 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|