|
|
07181Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel, třída pevnosti 8.8, brynýrováno. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby s okem se závitem téměř k oku. Vhodný osový čep viz 04250.Odkaz na výkres:U = max. 2 P (neúplný závit) X1 = podle DIN 76 díl 1 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | L | L1 max. | R | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07181-0650 | ocel | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 3,25 € | | 07181-0660 | ocel | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 3,62 € | | 07181-0670 | ocel | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 3,91 € | | 07181-0680 | ocel | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 4,21 € | | 07181-0850 | ocel | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 3,83 € | | 07181-0860 | ocel | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 4,07 € | | 07181-0870 | ocel | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 4,43 € | | 07181-0880 | ocel | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 4,70 € | | 07181-08100 | ocel | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 5,22 € | | 07181-1050 | ocel | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 4,70 € | | 07181-1060 | ocel | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 5,09 € | | 07181-1070 | ocel | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 5,45 € | | 07181-1080 | ocel | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 5,65 € | | 07181-10100 | ocel | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 5,83 € | | 07181-10120 | ocel | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 6,54 € | | 07181-1250 | ocel | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 5,88 € | | 07181-1260 | ocel | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 6,08 € | | 07181-1270 | ocel | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 6,30 € | | 07181-1280 | ocel | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 6,54 € | | 07181-12100 | ocel | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 6,76 € | | 07181-12120 | ocel | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 7,88 € | | 07181-12130 | ocel | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 9,13 € | | 07181-1670 | ocel | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 9,43 € | | 07181-1680 | ocel | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 10,07 € | | 07181-16100 | ocel | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 10,88 € | | 07181-16120 | ocel | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 11,74 € | | 07181-16140 | ocel | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 12,74 € | | 07181-16160 | ocel | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 13,50 € | | 07181-20100 | ocel | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 15,79 € | | 07181-20120 | ocel | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 17,70 € | | 07181-20140 | ocel | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 20,72 € | | 07181-20160 | ocel | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 21,62 € | | 07181-24160 | ocel | M24 | 22 | 45 | 160 | 40 | 10 | 25 | | | 25,37 € | | 07181-24240 | ocel | M24 | 22 | 45 | 240 | 40 | 10 | 25 | | | 40,60 € | | 07181-10650 | nerezová ocel | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 6,91 € | | 07181-10660 | nerezová ocel | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 7,18 € | | 07181-10670 | nerezová ocel | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 7,56 € | | 07181-10680 | nerezová ocel | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 7,83 € | | 07181-10850 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 7,91 € | | 07181-10860 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 8,11 € | | 07181-10870 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 8,54 € | | 07181-10880 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 9,06 € | | 07181-108100 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 9,72 € | | 07181-11050 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 8,54 € | | 07181-11060 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 8,84 € | | 07181-11070 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 9,00 € | | 07181-11080 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 9,26 € | | 07181-110100 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 9,66 € | | 07181-110120 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 10,73 € | | 07181-11250 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 10,07 € | | 07181-11260 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 10,45 € | | 07181-11270 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 11,17 € | | 07181-11280 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 11,89 € | | 07181-112100 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 12,45 € | | 07181-112120 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 13,17 € | | 07181-112130 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 13,59 € | | 07181-11670 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 16,23 € | | 07181-11680 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 18,12 € | | 07181-116100 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 20,42 € | | 07181-116120 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 23,49 € | | 07181-116140 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 26,11 € | | 07181-116160 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 29,29 € | | 07181-120100 | nerezová ocel | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 34,79 € | | 07181-120120 | nerezová ocel | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 37,70 € | | 07181-120140 | nerezová ocel | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 40,61 € | | 07181-120160 | nerezová ocel | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 42,11 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|