|
|
07175Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná. Ocel třídy pevnosti 10.9, bez povrchové úpravy (černá). Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642, ocelové |
více informací |
Objednací číslo | Materiál | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max. | T | D1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07175-04X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,45 € | | 07175-04X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,51 € | | 07175-04X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,54 € | | 07175-04X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,54 € | | 07175-04X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,59 € | | 07175-05X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,33 € | | 07175-05X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,36 € | | 07175-05X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,36 € | | 07175-05X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,36 € | | 07175-05X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,40 € | | 07175-05X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,43 € | | 07175-06X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,35 € | | 07175-06X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,35 € | | 07175-06X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,35 € | | 07175-06X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,36 € | | 07175-06X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,36 € | | 07175-06X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,40 € | | 07175-06X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,45 € | | 07175-06X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,78 € | | 07175-06X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,78 € | | 07175-06X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,89 € | | 07175-06X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,99 € | | 07175-08X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,44 € | | 07175-08X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,44 € | | 07175-08X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,44 € | | 07175-08X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,45 € | | 07175-08X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,54 € | | 07175-08X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,54 € | | 07175-08X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,59 € | | 07175-08X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,93 € | | 07175-08X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,00 € | | 07175-10X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,77 € | | 07175-10X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,77 € | | 07175-10X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,78 € | | 07175-10X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,78 € | | 07175-10X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,92 € | | 07175-10X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,92 € | | 07175-10X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,00 € | | 07175-10X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,41 € | | 07175-10X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,41 € | | 07175-10X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,79 € | | 07175-12X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,94 € | | 07175-12X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,94 € | | 07175-12X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,94 € | | 07175-12X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,97 € | | 07175-12X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,99 € | | 07175-12X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,00 € | | 07175-12X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,00 € | | 07175-12X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,07 € | | 07175-12X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,55 € | | 07175-12X80 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,91 € | | 07175-16X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,77 € | | 07175-16X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,77 € | | 07175-16X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,77 € | | 07175-16X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,84 € | | 07175-16X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,84 € | | 07175-16X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,09 € | | 07175-16X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,26 € | | 07175-16X80 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | momentálně není k dispozici | | 07175-404X10 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,46 € | | 07175-404X12 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,54 € | | 07175-404X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,55 € | | 07175-404X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,55 € | | 07175-404X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,60 € | | 07175-405X10 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,35 € | | 07175-405X12 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,37 € | | 07175-405X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,37 € | | 07175-405X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,37 € | | 07175-405X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,43 € | | 07175-405X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,44 € | | 07175-406X10 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,36 € | | 07175-406X12 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,36 € | | 07175-406X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,36 € | | 07175-406X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,37 € | | 07175-406X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,37 € | | 07175-406X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,43 € | | 07175-406X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,47 € | | 07175-406X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,81 € | | 07175-406X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,81 € | | 07175-406X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,92 € | | 07175-406X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,01 € | | 07175-408X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,46 € | | 07175-408X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,46 € | | 07175-408X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,46 € | | 07175-408X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,47 € | | 07175-408X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | 07175-408X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | 07175-408X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,61 € | | 07175-408X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,95 € | | 07175-408X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,02 € | | 07175-410X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,79 € | | 07175-410X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,79 € | | 07175-410X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,81 € | | 07175-410X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | momentálně není k dispozici | | 07175-410X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,94 € | | 07175-410X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,94 € | | 07175-410X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,02 € | | 07175-410X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,44 € | | 07175-410X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,44 € | | 07175-410X70 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,82 € | | 07175-412X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,97 € | | 07175-412X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,97 € | | 07175-412X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,97 € | | 07175-412X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,99 € | | 07175-412X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,01 € | | 07175-412X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,02 € | | 07175-412X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,02 € | | 07175-412X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,09 € | | 07175-412X70 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,58 € | | 07175-412X80 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,93 € | | 07175-416X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,81 € | | 07175-416X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,81 € | | 07175-416X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,81 € | | 07175-416X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,87 € | | 07175-416X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,87 € | | 07175-416X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,14 € | | 07175-416X70 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,30 € | | 07175-416X80 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,53 € | | 07175-304X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,63 € | | 07175-304X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,72 € | | 07175-304X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,75 € | | 07175-304X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,75 € | | 07175-304X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,81 € | | 07175-305X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,45 € | | 07175-305X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,48 € | | 07175-305X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,48 € | | 07175-305X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,48 € | | 07175-305X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,59 € | | 07175-305X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,60 € | | 07175-306X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,47 € | | 07175-306X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,47 € | | 07175-306X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,47 € | | 07175-306X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,48 € | | 07175-306X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,48 € | | 07175-306X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,59 € | | 07175-306X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,63 € | | 07175-306X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,08 € | | 07175-306X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,08 € | | 07175-306X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,21 € | | 07175-306X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,38 € | | 07175-308X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,61 € | | 07175-308X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,61 € | | 07175-308X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,61 € | | 07175-308X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,63 € | | 07175-308X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,75 € | | 07175-308X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,75 € | | 07175-308X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,81 € | | 07175-308X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,30 € | | 07175-308X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,40 € | | 07175-310X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,06 € | | 07175-310X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,06 € | | 07175-310X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,08 € | | 07175-310X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,08 € | | 07175-310X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,29 € | | 07175-310X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,29 € | | 07175-310X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,40 € | | 07175-310X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,98 € | | 07175-310X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,98 € | | 07175-310X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,50 € | | 07175-312X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,31 € | | 07175-312X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,31 € | | 07175-312X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,31 € | | 07175-312X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,35 € | | 07175-312X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,38 € | | 07175-312X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,40 € | | 07175-312X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,40 € | | 07175-312X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,69 € | | 07175-312X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,35 € | | 07175-312X80 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,80 € | | 07175-316X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,46 € | | 07175-316X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,46 € | | 07175-316X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,46 € | | 07175-316X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,56 € | | 07175-316X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,56 € | | 07175-316X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,93 € | | 07175-316X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,55 € | | 07175-316X80 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,82 € | |
|
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642, nerezové oceli |
více informací |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D | L | K | Ls min. | Lg max. | T | D1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07175-104X10 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,56 € | | 07175-104X12 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,56 € | | 07175-104X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,43 € | | 07175-104X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,51 € | | 07175-104X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,54 € | | 07175-105X10 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,56 € | | 07175-105X12 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,56 € | | 07175-105X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,43 € | | 07175-105X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,51 € | | 07175-105X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,54 € | | 07175-105X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,56 € | | 07175-106X10 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,66 € | | 07175-106X12 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,66 € | | 07175-106X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,56 € | | 07175-106X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,56 € | | 07175-106X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,59 € | | 07175-106X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,67 € | | 07175-106X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,72 € | | 07175-106X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,78 € | | 07175-106X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,94 € | | 07175-106X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,98 € | | 07175-106X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,64 € | | 07175-108X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,92 € | | 07175-108X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,94 € | | 07175-108X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,78 € | | 07175-108X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,84 € | | 07175-108X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,93 € | | 07175-108X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,00 € | | 07175-108X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,00 € | | 07175-108X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,08 € | | 07175-108X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,68 € | | 07175-110X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,32 € | | 07175-110X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,02 € | | 07175-110X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,00 € | | 07175-110X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,00 € | | 07175-110X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,05 € | | 07175-110X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,18 € | | 07175-110X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,27 € | | 07175-110X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,33 € | | 07175-110X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,79 € | | 07175-110X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,30 € | | 07175-112X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,52 € | | 07175-112X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,45 € | | 07175-112X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,46 € | | 07175-112X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,53 € | | 07175-112X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,64 € | | 07175-112X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,86 € | | 07175-112X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,01 € | | 07175-112X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,20 € | | 07175-112X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,19 € | | 07175-112X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,19 € | | 07175-116X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,21 € | | 07175-116X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,59 € | | 07175-116X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,24 € | | 07175-116X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,52 € | | 07175-116X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,69 € | | 07175-116X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,39 € | | 07175-116X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,63 € | | 07175-116X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,89 € | | 07175-604X10 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,72 € | | 07175-604X12 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,72 € | | 07175-604X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,56 € | | 07175-604X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,68 € | | 07175-604X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,69 € | | 07175-605X10 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,72 € | | 07175-605X12 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,72 € | | 07175-605X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,56 € | | 07175-605X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,68 € | | 07175-605X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,69 € | | 07175-605X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,72 € | | 07175-606X10 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,84 € | | 07175-606X12 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,84 € | | 07175-606X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,72 € | | 07175-606X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,72 € | | 07175-606X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,75 € | | 07175-606X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,85 € | | 07175-606X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,97 € | | 07175-606X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,02 € | | 07175-606X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,20 € | | 07175-606X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,28 € | | 07175-606X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 2,13 € | | 07175-608X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,16 € | | 07175-608X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,20 € | | 07175-608X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,02 € | | 07175-608X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,10 € | | 07175-608X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,18 € | | 07175-608X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,31 € | | 07175-608X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,31 € | | 07175-608X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,40 € | | 07175-608X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,17 € | | 07175-610X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,71 € | | 07175-610X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,33 € | | 07175-610X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,31 € | | 07175-610X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,31 € | | 07175-610X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,37 € | | 07175-610X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,54 € | | 07175-610X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,63 € | | 07175-610X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,74 € | | 07175-610X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,35 € | | 07175-610X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,99 € | | 07175-612X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,00 € | | 07175-612X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,87 € | | 07175-612X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,90 € | | 07175-612X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,01 € | | 07175-612X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,13 € | | 07175-612X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,44 € | | 07175-612X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,60 € | | 07175-612X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,86 € | | 07175-612X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,15 € | | 07175-612X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 4,15 € | | 07175-616X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,75 € | | 07175-616X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,27 € | | 07175-616X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,11 € | | 07175-616X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,45 € | | 07175-616X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,71 € | | 07175-616X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,63 € | | 07175-616X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,20 € | | 07175-616X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 12,87 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|