|
|
07170_ESŠroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014, nerezové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D | L | Ls min. | Lg max. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07170-105X25 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,33 € | | 07170-105X30 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,35 € | | 07170-105X35 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,35 € | | 07170-105X40 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,35 € | | 07170-105X45 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,37 € | | 07170-105X50 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,40 € | | 07170-105X60 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,69 € | | 07170-106X30 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,28 € | | 07170-106X35 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,35 € | | 07170-106X40 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,35 € | | 07170-106X45 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,38 € | | 07170-106X50 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,40 € | | 07170-106X60 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,66 € | | 07170-106X70 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,78 € | | 07170-108X35 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,54 € | | 07170-108X40 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,54 € | | 07170-108X45 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,54 € | | 07170-108X50 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,56 € | | 07170-108X60 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,61 € | | 07170-108X70 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,79 € | | 07170-108X80 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,00 € | | 07170-110X40 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,77 € | | 07170-110X45 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,78 € | | 07170-110X50 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,84 € | | 07170-110X60 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,89 € | | 07170-110X70 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,00 € | | 07170-110X80 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,00 € | | 07170-110X90 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,47 € | | 07170-110X100 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,87 € | | 07170-112X45 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,99 € | | 07170-112X50 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,00 € | | 07170-112X60 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,00 € | | 07170-112X70 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,14 € | | 07170-112X80 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,37 € | | 07170-112X90 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,87 € | | 07170-112X100 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,08 € | | 07170-112X110 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,55 € | | 07170-112X120 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,96 € | | 07170-116X60 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,81 € | | 07170-116X70 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,07 € | | 07170-116X80 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,24 € | | 07170-116X90 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,51 € | | 07170-116X100 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 3,16 € | | 07170-116X110 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 3,96 € | | 07170-116X120 | bez zajištění proti odtržení | 70 | hlava s drážkou | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 4,28 € | | 07170-605X30 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,45 € | | 07170-605X35 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,45 € | | 07170-605X40 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,45 € | | 07170-605X45 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,47 € | | 07170-605X50 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,54 € | | 07170-605X60 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,92 € | | 07170-606X30 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,35 € | | 07170-606X35 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,45 € | | 07170-606X40 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,45 € | | 07170-606X45 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,49 € | | 07170-606X50 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,54 € | | 07170-606X60 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,84 € | | 07170-606X70 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,02 € | | 07170-608X35 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,69 € | | 07170-608X40 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,69 € | | 07170-608X45 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,69 € | | 07170-608X50 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,72 € | | 07170-608X60 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 0,78 € | | 07170-608X70 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,04 € | | 07170-608X80 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,31 € | | 07170-610X40 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,00 € | | 07170-610X45 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,02 € | | 07170-610X50 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,10 € | | 07170-610X60 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,14 € | | 07170-610X70 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,31 € | | 07170-610X80 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,31 € | | 07170-610X90 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,91 € | | 07170-610X100 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,46 € | | 07170-612X45 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,29 € | | 07170-612X50 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,31 € | | 07170-612X60 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,31 € | | 07170-612X70 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,48 € | | 07170-612X80 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 1,78 € | | 07170-612X90 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,46 € | | 07170-612X100 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,70 € | | 07170-612X110 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 3,34 € | | 07170-612X120 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 3,85 € | | 07170-616X60 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,36 € | | 07170-616X70 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,69 € | | 07170-616X80 | Klešťový klíč | 70 | hliník | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 2,92 € | | 07170-616X90 | klíč | 70 | hliník | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 3,27 € | | 07170-616X100 | klíč | 70 | hliník | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 4,12 € | | 07170-616X110 | klíč | 70 | hliník | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 5,15 € | | 07170-616X120 | klíč | 70 | hliník | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | pro šrouby s válcovou hlavou | - |  | | 5,58 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|