|
|
07159Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná. Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D | L | DK | K | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07159-05X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,83 € | | 07159-05X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,97 € | | 07159-05X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,25 € | | 07159-05X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,51 € | | 07159-06X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,60 € | | 07159-06X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0,69 € | | 07159-06X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0,78 € | | 07159-06X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 0,99 € | | 07159-06X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2,82 € | | 07159-06X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 3,22 € | | 07159-08X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,14 € | | 07159-08X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,32 € | | 07159-08X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1,64 € | | 07159-08X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2,10 € | | 07159-08X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3,58 € | | 07159-10X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1,64 € | | 07159-10X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2,39 € | | 07159-10X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2,69 € | | 07159-10X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 2,96 € | | 07159-10X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 4,28 € | | 07159-10X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4,72 € | | 07159-12X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 3,94 € | | 07159-12X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4,40 € | | 07159-12X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 5,26 € | | 07159-405X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,84 € | | 07159-405X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,29 € | | 07159-405X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,53 € | | 07159-406X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,61 € | | 07159-406X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0,71 € | | 07159-406X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0,81 € | | 07159-406X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,01 € | | 07159-406X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1,18 € | | 07159-406X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2,85 € | | 07159-406X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 3,25 € | | 07159-408X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,15 € | | 07159-408X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,35 € | | 07159-408X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1,68 € | | 07159-408X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2,14 € | | 07159-408X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3,61 € | | 07159-408X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 4,09 € | | 07159-410X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1,67 € | | 07159-410X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2,42 € | | 07159-410X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2,73 € | | 07159-410X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 3,00 € | | 07159-410X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 4,31 € | | 07159-410X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4,77 € | | 07159-412X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 3,81 € | | 07159-412X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 3,97 € | | 07159-412X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4,44 € | | 07159-412X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 5,30 € | | 07159-105X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,29 € | | 07159-105X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,91 € | | 07159-106X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,92 € | | 07159-106X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1,08 € | | 07159-106X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1,21 € | | 07159-106X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,51 € | | 07159-106X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1,79 € | | 07159-106X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 4,29 € | | 07159-106X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 4,90 € | | 07159-108X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,75 € | | 07159-108X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2,02 € | | 07159-108X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2,51 € | | 07159-108X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 3,22 € | | 07159-108X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 5,44 € | | 07159-108X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 6,14 € | | 07159-110X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2,50 € | | 07159-110X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3,61 € | | 07159-110X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 4,08 € | | 07159-110X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 4,50 € | | 07159-110X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 6,51 € | | 07159-110X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 7,13 € | | 07159-112X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 5,70 € | | 07159-112X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 5,97 € | | 07159-112X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 6,65 € | | 07159-112X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 7,98 € | | 07159-605X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,52 € | | 07159-605X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2,31 € | | 07159-605X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2,78 € | | 07159-606X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 1,08 € | | 07159-606X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 € | | 07159-606X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1,46 € | | 07159-606X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,82 € | | 07159-606X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 2,15 € | | 07159-606X90 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 5,15 € | | 07159-606X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 5,88 € | | 07159-608X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 2,09 € | | 07159-608X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2,43 € | | 07159-608X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 3,02 € | | 07159-608X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 3,85 € | | 07159-608X90 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 6,53 € | | 07159-608X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 7,36 € | | 07159-610X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 3,00 € | | 07159-610X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 4,32 € | | 07159-610X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 4,89 € | | 07159-610X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 5,38 € | | 07159-610X90 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 7,77 € | | 07159-610X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 8,56 € | | 07159-612X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 7,15 € | | 07159-612X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 9,55 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|