|
|
07090Kladivové matice |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Univerzální upevňovací prvek. Kladivová matice se otočí do profilové drážky a může se tak dodatečně vkládat i do stávajících systémů. Vroubkování naruší eloxovanou vrstvu a vytvoří tak bezpečné, elektricky vodivé spojení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Typ | Šířka drážky | B | D | H1 | H2 | L1 | N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07090-0804015 | B | 8 | 7,7 | M4 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 | | | 0,77 € | | 07090-0805015 | B | 8 | 7,7 | M5 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 | | | 0,77 € | | 07090-0806015 | B | 8 | 7,7 | M6 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 | | | 0,77 € | | 07090-1004030 | B | 10 | 9,7 | M4 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | 0,77 € | | 07090-1005017 | - | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 | | | 0,77 € | | 07090-1005030 | B | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | 0,77 € | | 07090-1006017 | - | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 | | | 0,77 € | | 07090-1006030 | B | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | 0,77 € | | 07090-1008017 | - | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 | | | 0,77 € | | 07090-1008030 | B | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | 0,77 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|