|
|
07661Závitové vložky, zesílené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku. Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků. U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny. Přípustné odchylky od normy: Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty ±0,25 mm.
U zesílených závitových vložek nabízíme také provedení se zesíleným průřezem, a to pro případy zvýšeného zatížení.
Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.Přednosti:- Lehká a rychlá montáž. - Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení. - Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 Vnitřní závit | D2 Vnější závit | L Délka | Montáž Ø vrtáku | Montáž Ø zápuště +0,25 | Montáž závitový | Montáž minimální hloubka závitu | Demontáž Ø vrtáku | Demontáž Hloubka vývrtu | Objednací číslo montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07661-04 | ocel | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | 07661-804 | | | 6,88 € | | 07661-05 | ocel | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | 07661-805 | | | 3,57 € | | 07661-06 | ocel | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | 07661-806 | | | 3,83 € | | 07661-08 | ocel | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07661-808 | | | 4,26 € | | 07661-08X1 | ocel | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07661-808 | | | 4,26 € | | 07661-10 | ocel | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07661-810 | | | 5,29 € | | 07661-10X125 | ocel | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07661-810 | | | 5,29 € | | 07661-12 | ocel | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07661-812 | | | 6,80 € | | 07661-12X125 | ocel | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07661-812 | | | 6,80 € | | 07661-14 | ocel | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07661-814 | | | 8,42 € | | 07661-14X15 | ocel | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07661-814 | | | 8,42 € | | 07661-16 | ocel | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 9,79 € | | 07661-16X15 | ocel | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 9,79 € | | 07661-18X15 | ocel | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | 07661-818 | | | 14,43 € | | 07661-20 | ocel | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07661-820 | | | 16,95 € | | 07661-20X15 | ocel | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07661-820 | | | 16,95 € | | 07661-22X15 | ocel | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | 07661-822 | | | 21,64 € | | 07661-24 | ocel | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | 07661-824 | | | 30,74 € | | 07661-24X2 | ocel | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | 07661-824 | | | 30,74 € | | 07661-104 | nerezová ocel | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | 07661-804 | | | 7,83 € | | 07661-105 | nerezová ocel | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | 07661-805 | | | 7,20 € | | 07661-106 | nerezová ocel | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | 07661-806 | | | 7,00 € | | 07661-108 | nerezová ocel | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07661-808 | | | 7,38 € | | 07661-108X1 | nerezová ocel | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07661-808 | | | 7,38 € | | 07661-110 | nerezová ocel | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07661-810 | | | 8,46 € | | 07661-110X125 | nerezová ocel | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07661-810 | | | 8,46 € | | 07661-112 | nerezová ocel | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07661-812 | | | 10,79 € | | 07661-112X125 | nerezová ocel | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07661-812 | | | 10,79 € | | 07661-114 | nerezová ocel | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07661-814 | | | 14,04 € | | 07661-114X15 | nerezová ocel | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07661-814 | | | 14,04 € | | 07661-116 | nerezová ocel | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 15,56 € | | 07661-116X15 | nerezová ocel | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07661-816 | | | 15,56 € | | 07661-118X15 | nerezová ocel | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | 07661-818 | | | 22,39 € | | 07661-120 | nerezová ocel | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07661-820 | | | 27,69 € | | 07661-120X15 | nerezová ocel | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07661-820 | | | 27,69 € | | 07661-122X15 | nerezová ocel | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | 07661-822 | | | 47,63 € | | 07661-124 | nerezová ocel | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | 07661-824 | | | 60,05 € | | 07661-124X2 | nerezová ocel | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | 07661-824 | | | 60,05 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|