|
|
07653Závitové vložky, samořezné s řeznými otvory |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel cementovaná, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Samořezné závitové vložky pro výrobu vysoce namáhaných, otěruvzdorných a vibračně odolných šroubových spojů v materiálech s nízkou pevností ve střihu, jako je např. hliník a jeho slitiny, mosaz, bronz, litina, duroplasty a termoplasty.
Závitové vložky jsou na spodním konci zakončeny kuželovitě a mají tři řezné otvory. Při zašroubování do úchytného otvoru si svůj úchytný závit vyříznou samy. To zaručuje absolutně bezpečné a pevné ukotvení v úchytném materiálu.
Vnitřní závit D1 podle ISO 6H.
Závitové vložky s řeznými otvory jsou konstruovány pro obtížně obrobitelné materiály. Díky silnější stěně je možné při obrábění vyvinout větší sílu, která se navíc rozloží na tři řezné otvory.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 Vnitřní závit | D2 | L Délka | P | T min. | R min. u lehkých kovů | R min. u litiny | R min. u plastů | Objednací číslo ruční montážní nářadí | Objednací číslo strojní montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07653-03 | ocel | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | 07652-803 | 07652-903 | | | 0,49 € | | 07653-04 | ocel | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | 07652-804 | 07652-904 | | | 0,54 € | | 07653-05 | ocel | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | 07652-805 | 07652-905 | | | 0,56 € | | 07653-06 | ocel | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | 07652-806 | 07652-906 | | | 0,60 € | | 07653-08 | ocel | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | 07652-808 | 07652-908 | | | 0,75 € | | 07653-10 | ocel | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | 07652-810 | 07652-910 | | | 1,96 € | | 07653-12 | ocel | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | 07652-812 | 07652-912 | | | 2,60 € | | 07653-103 | nerezová ocel | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | 07652-803 | 07652-903 | | | 1,54 € | | 07653-104 | nerezová ocel | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | 07652-804 | 07652-904 | | | 1,55 € | | 07653-105 | nerezová ocel | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | 07652-805 | 07652-905 | | | 1,63 € | | 07653-106 | nerezová ocel | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | 07652-806 | 07652-906 | | | 1,52 € | | 07653-108 | nerezová ocel | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | 07652-808 | 07652-908 | | | 1,69 € | | 07653-110 | nerezová ocel | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | 07652-810 | 07652-910 | | | 2,43 € | | 07653-112 | nerezová ocel | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | 07652-812 | 07652-912 | | | 4,08 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|