|
|
07652Montážní nářadí pro vložky do závitu, samořezné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ruční montážní nářadí, pozinkované. Strojní montážní nářadí, brynýrované.Upozornění:Ruční zašroubování se provádí ručním montážním nářadím a akušroubovákem, nástrčným klíčem, ořechem atd. Strojní montáž se provádí pomocí strojního montážního nářadí přednostně na závitořezech. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 Vnitřní závit | D2 | D3 | L Délka | S | SW | Šroubovací momenty Směrné hodnoty Nm | Směrné hodnoty otáček pro lehký kov ot/min | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07652-803 | ruční provedení | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - | | | 13,35 € | | 07652-804 | ruční provedení | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - | | | 13,35 € | | 07652-805 | ruční provedení | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - | | | 13,35 € | | 07652-806 | ruční provedení | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - | | | 13,35 € | | 07652-808 | ruční provedení | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - | | | 16,19 € | | 07652-810 | ruční provedení | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - | | | 17,97 € | | 07652-812 | ruční provedení | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - | | | 19,58 € | | 07652-903 | strojní provedení | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 | | | 118,19 € | | 07652-904 | strojní provedení | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 | | | 118,19 € | | 07652-905 | strojní provedení | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 | | | 148,12 € | | 07652-906 | strojní provedení | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 | | | 148,12 € | | 07652-908 | strojní provedení | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 | | | 148,12 € | | 07652-910 | strojní provedení | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 | | | 192,99 € | | 07652-912 | strojní provedení | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 | | | 192,99 € | | 07652-916 | strojní provedení | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 | | | 372,52 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|