|
|
07119Přítlačné šrouby nerezová ocel |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub z nerezové oceli. Čep mosazný nebo z POM.Provedení: Šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | L | L3 | SW | Filtr |
---|
07119-041X | mosaz | M4 | 2,5 | 6,5/10,5/16,5/30,5/40,5 | 1,2 | 2 | | 07119-051X | mosaz | M5 | 3 | 8,5/12,5/20,5/30,5/40,5 | 1,3 | 2,5 | | 07119-061X | mosaz | M6 | 4 | 11,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,5 | 1,9 | 3 | | 07119-081X | mosaz | M8 | 5,5 | 12/22/32/52/62/82 | 2,4 | 4 | | 07119-101X | mosaz | M10 | 7 | 14/18/27/37 | 2,6 | 5 | | 07119-121X | mosaz | M12 | 8,5 | 22,5/32,5/42,5 | 3,3 | 6 | |
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | L | L3 | SW | Filtr |
---|
07119-1041X | POM | M4 | 2 | 7/9/11/13/17/31/41 | 1,7 | 2 | | 07119-1051X | POM | M5 | 3 | 9/11/13/17/21/31/41 | 1,8 | 2,5 | | 07119-1061X | POM | M6 | 3,5 | 11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3 | 1,7 | 3 | | 07119-1081X | POM | M8 | 5 | 13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6 | 2 | 4 | | 07119-1101X | POM | M10 | 6,5 | 17,9/21,9/26,9/36,9 | 2,5 | 5 | | 07119-1121X | POM | M12 | 8 | 22,1/32,1/42,1 | 2,9 | 6 | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|