Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub z nerezové oceli.
Čep mosazný nebo z POM.
Provedení: Šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07119 Přítlačné šrouby nerezová ocel 163 kB
 Třídy pevnosti 127 kB

Výkresy

Přítlačné šrouby nerezová ocel

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
DD1LL3SWFiltr
07119-041XmosazM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,51,22
07119-051XmosazM538,5/12,5/20,5/30,5/40,51,32,5
07119-061XmosazM6411,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,51,93
07119-081XmosazM85,512/22/32/52/62/822,44
07119-101XmosazM10714/18/27/372,65
07119-121XmosazM128,522,5/32,5/42,53,36
Objednací číslo

Materiál
komponenty
DD1LL3SWFiltr
07119-1041XPOMM427/9/11/13/17/31/411,72
07119-1051XPOMM539/11/13/17/21/31/411,82,5
07119-1061XPOMM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,31,73
07119-1081XPOMM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,624
07119-1101XPOMM106,517,9/21,9/26,9/36,92,55
07119-1121XPOMM12822,1/32,1/42,12,96