Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub z nerezové oceli.
Čep mosazný nebo z POM.
Provedení: Šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07119 Přítlačné šrouby nerezová ocel 163 kB

Výkresy

Přítlačné šrouby nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
komponenty
DD1LL3SWCADPřís.CenaObjednat
07119-041X65mosazM42,56,51,22 2,25 €
07119-041X105mosazM42,510,51,22 2,25 €
07119-041X165mosazM42,516,51,22 2,33 €
07119-041X305mosazM42,530,51,22 3,97 €
07119-041X405mosazM42,540,51,22 4,06 €
07119-051X85mosazM538,51,32,5 2,33 €
07119-051X125mosazM5312,51,32,5 2,33 €
07119-051X205mosazM5320,51,32,5 2,33 €
07119-051X305mosazM5330,51,32,5 4,07 €
07119-051X405mosazM5340,51,32,5 4,70 €
07119-061X115mosazM6411,51,93 2,39 €
07119-061X135mosazM6413,51,93 2,39 €
07119-061X175mosazM6417,51,93 2,39 €
07119-061X215mosazM6421,51,93 2,46 €
07119-061X265mosazM6426,51,93 2,46 €
07119-061X415mosazM6441,51,93 4,32 €
07119-061X515mosazM6451,51,93 4,50 €
07119-061X615mosazM6461,51,93 4,97 €
07119-081X12mosazM85,5122,44 2,52 €
07119-081X22mosazM85,5222,44 2,60 €
07119-081X32mosazM85,5322,44 2,68 €
07119-081X52mosazM85,5522,44 4,70 €
07119-081X62mosazM85,5622,44 4,88 €
07119-081X82mosazM85,5822,44 5,13 €
07119-101X14mosazM107142,65 2,68 €
07119-101X18mosazM107182,65 2,68 €
07119-101X27mosazM107272,65 3,50 €
07119-101X37mosazM107372,65 3,50 €
07119-121X225mosazM128,522,53,36 4,00 €
07119-121X325mosazM128,532,53,36 4,21 €
07119-121X425mosazM128,542,53,36 4,70 €
07119-1041X7POMM4271,72 2,32 €
07119-1041X9POMM4291,72 2,32 €
07119-1041X11POMM42111,72 2,32 €
07119-1041X13POMM42131,72 2,40 €
07119-1041X17POMM42171,72 2,48 €
07119-1041X31POMM42311,72 4,61 €
07119-1041X41POMM42411,72 4,82 €
07119-1051X9POMM5391,82,5 2,32 €
07119-1051X11POMM53111,82,5 2,32 €
07119-1051X13POMM53131,82,5 2,32 €
07119-1051X17POMM53171,82,5 2,48 €
07119-1051X21POMM53211,82,5 2,56 €
07119-1051X31POMM53311,82,5 4,84 €
07119-1051X41POMM53411,82,5 5,84 €
07119-1061X113POMM63,511,31,73 2,46 €
07119-1061X133POMM63,513,31,73 2,46 €
07119-1061X173POMM63,517,31,73 2,55 €
07119-1061X213POMM63,521,31,73 2,66 €
07119-1061X263POMM63,526,31,73 2,74 €
07119-1061X413POMM63,541,31,73 5,06 €
07119-1061X513POMM63,551,31,73 5,39 €
07119-1061X613POMM63,561,31,73 6,16 €
07119-1081X136POMM8513,624 2,66 €
07119-1081X176POMM8517,624 2,66 €
07119-1081X216POMM8521,624 2,74 €
07119-1081X266POMM8526,624 2,99 €
07119-1081X336POMM8533,624 3,47 €
07119-1081X516POMM8551,624 5,97 €
07119-1081X616POMM8561,624 6,07 €
07119-1081X816POMM8581,624 6,22 €
07119-1101X179POMM106,517,92,55 3,36 €
07119-1101X219POMM106,521,92,55 3,44 €
07119-1101X269POMM106,526,92,55 3,59 €
07119-1101X369POMM106,536,92,55 3,80 €
07119-1121X221POMM12822,12,96 4,31 €
07119-1121X321POMM12832,12,96 4,53 €
07119-1121X421POMM12842,12,96 5,20 €