Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub z nerezové oceli.
Čep mosazný nebo z POM.
Provedení: Šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07119 Přítlačné šrouby nerezová ocel 155 kB

Výkresy

Přítlačné šrouby nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
komponentu
DD1LSWCADPřís.CenaObjednat
07119-041X65mosazM42,56,52 2,45 €
07119-041X105mosazM42,510,52 2,45 €
07119-041X165mosazM42,516,52 2,52 €
07119-041X305mosazM42,530,52 4,30 €
07119-041X405mosazM42,540,52 4,37 €
07119-051X85mosazM538,52,5 2,52 €
07119-051X125mosazM5312,52,5 2,52 €
07119-051X205mosazM5320,52,5 2,52 €
07119-051X305mosazM5330,52,5 4,38 €
07119-051X405mosazM5340,52,5 4,58 €
07119-061X115mosazM6411,53 2,58 €
07119-061X135mosazM6413,53 2,58 €
07119-061X175mosazM6417,53 2,58 €
07119-061X215mosazM6421,53 2,66 €
07119-061X265mosazM6426,53 2,66 €
07119-061X415mosazM6441,53 4,68 €
07119-061X515mosazM6451,53 4,76 €
07119-061X615mosazM6461,53 4,82 €
07119-081X12mosazM85,5124 2,74 €
07119-081X22mosazM85,5224 2,82 €
07119-081X32mosazM85,5324 2,89 €
07119-081X52mosazM85,5524 5,08 €
07119-081X62mosazM85,5624 5,27 €
07119-081X82mosazM85,5824 5,53 €
07119-101X14mosazM107145 2,89 €
07119-101X18mosazM107185 2,89 €
07119-101X27mosazM107275 3,02 €
07119-101X37mosazM107375 3,02 €
07119-121X225mosazM128,522,56 3,47 €
07119-121X325mosazM128,532,56 3,63 €
07119-121X425mosazM128,542,56 4,07 €
07119-1041X7polyacetalM4272 2,00 €
07119-1041X9polyacetalM4292 2,00 €
07119-1041X11polyacetalM42112 2,00 €
07119-1041X13polyacetalM42132 2,07 €
07119-1041X17polyacetalM42172 2,15 €
07119-1041X31polyacetalM42312 3,99 €
07119-1041X41polyacetalM42412 4,16 €
07119-1051X9polyacetalM5392,5 2,00 €
07119-1051X11polyacetalM53112,5 2,00 €
07119-1051X13polyacetalM53132,5 2,00 €
07119-1051X17polyacetalM53172,5 2,15 €
07119-1051X21polyacetalM53212,5 2,22 €
07119-1051X31polyacetalM53312,5 4,09 €
07119-1051X41polyacetalM53412,5 4,19 €
07119-1061X113polyacetalM63,511,33 2,07 €
07119-1061X133polyacetalM63,513,33 2,07 €
07119-1061X173polyacetalM63,517,33 2,15 €
07119-1061X213polyacetalM63,521,33 2,29 €
07119-1061X263polyacetalM63,526,33 2,29 €
07119-1061X413polyacetalM63,541,33 4,26 €
07119-1061X513polyacetalM63,551,33 4,45 €
07119-1061X613polyacetalM63,561,33 4,65 €
07119-1081X136polyacetalM8513,64 2,22 €
07119-1081X176polyacetalM8517,64 2,22 €
07119-1081X216polyacetalM8521,64 2,29 €
07119-1081X266polyacetalM8526,64 2,58 €
07119-1081X336polyacetalM8533,64 2,85 €
07119-1081X516polyacetalM8551,64 5,01 €
07119-1081X616polyacetalM8561,64 5,11 €
07119-1081X816polyacetalM8581,64 5,22 €
07119-1101X179polyacetalM106,517,95 2,82 €
07119-1101X219polyacetalM106,521,95 2,89 €
07119-1101X269polyacetalM106,526,95 3,11 €
07119-1101X369polyacetalM106,536,95 3,19 €
07119-1121X221polyacetalM12822,16 3,63 €
07119-1121X321polyacetalM12832,16 3,91 €
07119-1121X421polyacetalM12842,16 4,36 €