Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub z nerezové oceli.
Čep mosazný nebo z POM.
Provedení: Šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07119 Přítlačné šrouby nerezová ocel 155 kB

Výkresy

Přítlačné šrouby nerezová ocel

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponentu
DD1LSWFiltr
07119-041XmosazM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52
07119-051XmosazM538,5/12,5/20,5/30,5/40,52,5
07119-061XmosazM6411,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,53
07119-081XmosazM85,512/22/32/52/62/824
07119-101XmosazM10714/18/27/375
07119-121XmosazM128,522,5/32,5/42,56
Objednací číslo

Materiál
komponentu
DD1LSWFiltr
07119-1041XpolyacetalM427/9/11/13/17/31/412
07119-1051XpolyacetalM539/11/13/17/21/31/412,5
07119-1061XpolyacetalM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33
07119-1081XpolyacetalM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,64
07119-1101XpolyacetalM106,517,9/21,9/26,9/36,95
07119-1121XpolyacetalM12822,1/32,1/42,16