Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub se šestihrannou hlavou třídy pevnosti 10-9
Hroty rýhování z tvrdého kovu o tvrdosti 72-74 HRC.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Rýhování opěrky je z tvrdokovu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07114 Opěrné kameny ve tvaru šestihranu 145 kB

Výkresy

Opěrné kameny ve tvaru šestihranu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDGvroubkováníCADPřís.CenaObjednat
07114-1006255107,9M6extra jemné 12,31 €
07114-1308256,4139,5M8drobný 12,72 €
07114-1710258,31712,7M10drobný 14,19 €
07114-17102408,31712,7M10drobný 14,79 €
07114-1912258,71915,9M12drobný 17,93 €
07114-19122408,71915,9M12drobný 18,53 €
07114-241635112419M16drobný 23,15 €
07114-2416250112419M16drobný 23,75 €
07114-30204013,73025,4M20extra jemné 38,25 €
07114-302026013,73025,4M20extra jemné 40,16 €