|
|
07113Opěrné kameny a vložky, kruhové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Provedení C, F, M nástrojová ocel Provedení E, O, P nerezová ocel Provedení K POMProvedení: Provedení C kalené a brynýrované. Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy. Provedení K v bílé barvě. Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100. Provedení P s polyuretanovým povrchem o tvrdosti 60° Shore. Provedení F kalené a brynýrované. Provedení M s rýhováním z tvrdokovu, brynýrováno. Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny a vložky umožňují přenos nejvyššího momentu otáčení a nadprůměrné přídržné síly také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s základním tělesem. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na základní těleso. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.
Opěrné kameny a vložky lze montovat do následujících výkyvných opěrek: Objednací čísla 02003-117X022 až 02003-936X036 Objednací čísla 02007-110X015 až 02007-924X100 Objednací čísla 02007-120X030 až 02007-924X080 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 6,82 € | | 07113-10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,90 € | | 07113-12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 7,16 € | | 07113-12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 7,27 € | | 07113-16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 7,83 € | | 07113-16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 7,89 € | | 07113-20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 8,65 € | | 07113-20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,72 € | | 07113-25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 9,15 € | | 07113-25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 9,23 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-10102 | E | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 7,73 € | | 07113-10122 | E | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 8,08 € | | 07113-12102 | E | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 8,19 € | | 07113-12122 | E | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 8,31 € | | 07113-16102 | E | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 8,97 € | | 07113-16122 | E | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 9,12 € | | 07113-20102 | E | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 9,99 € | | 07113-20122 | E | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 10,21 € | | 07113-25102 | E | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 10,72 € | | 07113-25122 | E | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 11,04 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-10109 | K | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 6,52 € | | 07113-10129 | K | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,61 € | | 07113-12109 | K | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 6,92 € | | 07113-12129 | K | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,95 € | | 07113-16109 | K | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 7,61 € | | 07113-16129 | K | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 7,71 € | | 07113-20109 | K | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 8,44 € | | 07113-20129 | K | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,51 € | | 07113-25109 | K | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 8,89 € | | 07113-25129 | K | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,97 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-10105 | O | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 12,70 € | | 07113-10125 | O | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 13,75 € | | 07113-12105 | O | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 14,55 € | | 07113-12125 | O | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 14,06 € | | 07113-16105 | O | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 18,35 € | | 07113-16125 | O | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 18,55 € | | 07113-20105 | O | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 20,52 € | | 07113-20125 | O | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 20,84 € | | 07113-25105 | O | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 23,97 € | | 07113-25125 | O | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 25,36 € | |
|
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | C | E | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-1010 | F | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 15,69 € | | 07113-1210 | F | 12 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 15,95 € | | 07113-1212 | F | 12 | 12 | 6 | 4,75 | M5 | | | 16,48 € | | 07113-1610 | F | 16 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 20,80 € | | 07113-2010 | F | 20 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 23,17 € | | 07113-2510 | F | 25 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 28,03 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 16,28 € | | 07113-12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 16,45 € | | 07113-12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 | | | 16,95 € | | 07113-16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 21,40 € | | 07113-20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 24,48 € | | 07113-25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 33,40 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|