|
|
07113Opěrné kameny a vložky, kruhové se zahloubeným otvorem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Provedení C, F nástrojová ocel Provedení E, O nerezová ocel Provedení K POMProvedení: Provedení C, F kalené a brynýrované. Provedení E kalené, , bez povrchové úpravy. Provedení K v bílé barvě. Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100.Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, úchytných systémů, upínacích přípravků, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Použitím opěrných kamenů se přenos nejvyšších krouticích momentů a nadprůměrných přídržných sil daří i u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý se základním tělesem. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7,38 € | | 07113-110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 7,50 € | | 07113-112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7,81 € | | 07113-112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7,91 € | | 07113-116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 8,48 € | | 07113-116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 8,59 € | | 07113-120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 7,83 € | | 07113-120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,46 € | | 07113-125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,84 € | | 07113-125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 10,03 € | | 07113-110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 8,12 € | | 07113-110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 8,51 € | | 07113-112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 8,84 € | | 07113-112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 9,03 € | | 07113-116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 9,69 € | | 07113-116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 9,89 € | | 07113-120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,13 € | | 07113-120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11,04 € | | 07113-125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 11,56 € | | 07113-125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11,90 € | | 07113-110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7,08 € | | 07113-110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 7,15 € | | 07113-112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7,45 € | | 07113-112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7,54 € | | 07113-116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 8,23 € | | 07113-116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 8,34 € | | 07113-120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,15 € | | 07113-120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,26 € | | 07113-125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,66 € | | 07113-125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,66 € | | 07113-110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 13,92 € | | 07113-110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 14,39 € | | 07113-112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 15,54 € | | 07113-112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 15,70 € | | 07113-116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 20,36 € | | 07113-116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 20,60 € | | 07113-120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 20,37 € | | 07113-120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 23,09 € | | 07113-125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 26,43 € | | 07113-125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 27,89 € | | 07113-11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 11,76 € | | 07113-11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 12,34 € | | 07113-11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 16,17 € | | 07113-11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 16,57 € | | 07113-12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 | | | 17,94 € | | 07113-12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 | | | 18,48 € | | 07113-12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 21,80 € | | 07113-12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 22,38 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|