Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Šroub a kulička z nerezové oceli..
Kulička z nerezové oceli, POM nebo keramika Si3N4.

Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou je možné použít tehdy, je-li požadována čistá, leštěné tlačná plocha. Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ty umožní ekonomickou výrobu malých, příp. středních sérií mechanických spojovacích prvků s vnějšími závity. Nitrid křemíku (Si3N4) se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a dobrá chemická odolnost.

Odkaz na výkres:
Provedení A: kulička z nerezové oceli
Provedení D: kulička z POM
Provedení E: kulička keramická
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07111 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou 233 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloProvedeníD1L1Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07111-10410AM4102,52- 2,45 €
07111-10412AM4122,52- 2,51 €
07111-10416AM4162,52- 2,51 €
07111-1046AM462,52- 2,45 €
07111-1048AM482,52- 2,45 €
07111-10510AM51032,5- 2,25 €
07111-10512AM51232,5- 2,25 €
07111-10516AM51632,5- 2,29 €
07111-10520AM52032,5- 2,29 €
07111-10525AM52532,5- 2,38 €
07111-1058AM5832,5- 2,25 €
07111-10610AM610,843- 2,45 €
07111-10612AM612,843- 2,45 €
07111-10616AM616,843- 2,45 €
07111-10620AM620,843- 2,45 €
07111-10625AM625,843- 2,51 €
07111-10650AM650,843- 3,85 €
07111-10660AM660,843- 4,03 €
07111-10680AM680,843- 4,36 €
07111-10810AM811,25,54- 2,71 €
07111-10812AM813,25,54- 2,77 €
07111-10816AM817,25,54- 2,77 €
07111-10820AM821,25,54- 2,81 €
07111-10825AM826,25,54- 2,81 €
07111-10830AM831,25,54- 2,83 €
07111-10850AM851,25,54- 5,12 €
07111-10860AM861,25,54- 5,66 €
07111-10880AM881,25,54- 6,22 €
07111-11012AM1013,775- 3,11 €
07111-11016AM1017,775- 3,19 €
07111-11020AM1021,775- 3,23 €
07111-11025AM1026,775- 3,32 €
07111-11035AM1036,775- 3,39 €
07111-11216AM12188,56- 3,83 €
07111-11220AM12228,56- 3,93 €
07111-11225AM12278,56- 4,03 €
07111-11230AM12328,56- 4,13 €
07111-11232AM12348,56- 4,28 €
07111-11240AM12428,56- 4,40 €
07111-11620AM1623,3128- 6,85 €
07111-11625AM1628,3128- 7,19 €
07111-11635AM1638,3128- 7,56 €
07111-11650AM1653,3128- 8,38 €
07111-30410DM4102,520,3 2,60 €
07111-30412DM4122,520,3 2,60 €
07111-30416DM4162,520,3 2,66 €
07111-3046DM462,520,3 2,60 €
07111-3048DM482,520,3 2,60 €
07111-30510DM51032,50,5 2,38 €
07111-30512DM51232,50,5 2,38 €
07111-30516DM51632,50,5 2,43 €
07111-30520DM52032,50,5 2,43 €
07111-30525DM52532,50,5 2,43 €
07111-3058DM5832,50,5 2,38 €
07111-30610DM610,8430,9 2,59 €
07111-30612DM612,8430,9 2,60 €
07111-30616DM616,8430,9 2,60 €
07111-30620DM620,8430,9 2,60 €
07111-30625DM625,8430,9 2,66 €
07111-30810DM811,25,541,5 2,85 €
07111-30812DM813,25,541,5 2,90 €
07111-30816DM817,25,541,5 2,90 €
07111-30820DM821,25,541,5 2,94 €
07111-30825DM826,25,541,5 2,94 €
07111-30830DM831,25,541,5 2,98 €
07111-80512EM51232,54,5 2,68 €
07111-80520EM52032,54,5 2,78 €
07111-8058EM5832,54,5 2,68 €
07111-80610EM610,8439 2,97 €
07111-80616EM616,8439 2,99 €
07111-80620EM620,8439 2,99 €
07111-80625EM625,8439 3,11 €
07111-80810EM811,25,5410 3,68 €
07111-80812EM813,25,5410 3,81 €
07111-80820EM821,25,5415 3,94 €
07111-80825EM826,25,5415 3,94 €
07111-80830EM831,25,5415 4,04 €
07111-81012EM1013,77520 4,39 €
07111-81016EM1017,77520 4,65 €
07111-81020EM1021,77520 4,92 €
07111-81025EM1026,77520 5,09 €
07111-81035EM1036,77520 5,30 €
07111-81216EM12188,5630 7,21 €
07111-81220EM12228,5630 7,50 €
07111-81230EM12328,5630 7,89 €
07111-81240EM12428,5630 8,48 €