Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Šroub a kulička z nerezové oceli..
Kulička z nerezové oceli, POM nebo keramika Si3N4.

Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou je možné použít tehdy, je-li požadována čistá, leštěné tlačná plocha. Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ty umožní ekonomickou výrobu malých, příp. středních sérií mechanických spojovacích prvků s vnějšími závity. Nitrid křemíku (Si3N4) se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a dobrá chemická odolnost.

Odkaz na výkres:
Provedení A: kulička z nerezové oceli
Provedení D: kulička z POM
Provedení E: kulička keramická
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07111 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou 236 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloProvedeníDLKulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07111-10410AM4102,523,5 2,91 €
07111-10412AM4122,523,5 2,99 €
07111-10416AM4162,523,5 2,99 €
07111-1046AM462,523,5 2,91 €
07111-1048AM482,523,5 2,91 €
07111-10510AM51032,54,5 2,69 €
07111-10512AM51232,54,5 2,69 €
07111-10516AM51632,54,5 2,74 €
07111-10520AM52032,54,5 2,74 €
07111-10525AM52532,54,5 2,83 €
07111-1058AM5832,54,5 2,69 €
07111-10610AM610,8439 2,91 €
07111-10612AM612,8439 2,91 €
07111-10616AM616,8439 2,91 €
07111-10620AM620,8439 2,91 €
07111-10625AM625,8439 2,99 €
07111-10650AM650,8439 4,59 €
07111-10660AM660,8439 4,80 €
07111-10680AM680,8439 5,20 €
07111-10810AM811,25,5410 3,23 €
07111-10812AM813,25,5410 3,29 €
07111-10816AM817,25,5415 3,29 €
07111-10820AM821,25,5415 3,35 €
07111-10825AM826,25,5415 3,35 €
07111-10830AM831,25,5415 3,38 €
07111-10850AM851,25,5415 6,08 €
07111-10860AM861,25,5415 6,73 €
07111-10880AM881,25,5415 7,41 €
07111-11012AM1013,77520 3,71 €
07111-11016AM1017,77520 3,80 €
07111-11020AM1021,77520 3,84 €
07111-11025AM1026,77520 3,94 €
07111-11035AM1036,77520 4,06 €
07111-11216AM12188,5630 4,57 €
07111-11220AM12228,5630 4,67 €
07111-11225AM12278,5630 4,80 €
07111-11230AM12328,5630 4,91 €
07111-11232AM12348,5630 5,11 €
07111-11240AM12428,5630 5,24 €
07111-11620AM1623,312860 8,15 €
07111-11625AM1628,312860 8,54 €
07111-11635AM1638,312860 9,00 €
07111-11650AM1653,312860 9,99 €
07111-30410DM4102,520,3 3,11 €
07111-30412DM4122,520,3 3,11 €
07111-30416DM4162,520,3 3,16 €
07111-3046DM462,520,3 3,11 €
07111-3048DM482,520,3 3,11 €
07111-30510DM51032,50,5 2,83 €
07111-30512DM51232,50,5 2,83 €
07111-30516DM51632,50,5 2,89 €
07111-30520DM52032,50,5 2,89 €
07111-30525DM52532,50,5 2,89 €
07111-3058DM5832,50,5 2,83 €
07111-30610DM610,8430,9 3,09 €
07111-30612DM612,8430,9 3,11 €
07111-30616DM616,8430,9 3,11 €
07111-30620DM620,8430,9 3,11 €
07111-30625DM625,8430,9 3,16 €
07111-30810DM811,25,541,5 3,40 €
07111-30812DM813,25,541,5 3,45 €
07111-30816DM817,25,541,5 3,45 €
07111-30820DM821,25,541,5 3,50 €
07111-30825DM826,25,541,5 3,50 €
07111-30830DM831,25,541,5 3,55 €
07111-80512EM51232,54,5 3,19 €
07111-80520EM52032,54,5 3,30 €
07111-8058EM5832,54,5 3,19 €
07111-80610EM610,8439 3,52 €
07111-80616EM616,8439 3,57 €
07111-80620EM620,8439 3,57 €
07111-80625EM625,8439 3,71 €
07111-80810EM811,25,5410 4,39 €
07111-80812EM813,25,5410 4,54 €
07111-80820EM821,25,5415 4,69 €
07111-80825EM826,25,5415 4,69 €
07111-80830EM831,25,5415 4,81 €
07111-81012EM1013,77520 5,23 €
07111-81016EM1017,77520 5,54 €
07111-81020EM1021,77520 5,87 €
07111-81025EM1026,77520 6,06 €
07111-81035EM1036,77520 6,30 €
07111-81216EM12188,5630 8,59 €
07111-81220EM12228,5630 8,92 €
07111-81230EM12328,5630 9,40 €
07111-81240EM12428,5630 10,09 €