Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Šroub a kulička z nerezové oceli..
Kulička z nerezové oceli, POM nebo keramika Si3N4.

Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou je možné použít tehdy, je-li požadována čistá, leštěné tlačná plocha. Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ty umožní ekonomickou výrobu malých, příp. středních sérií mechanických spojovacích prvků s vnějšími závity. Nitrid křemíku (Si3N4) se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a dobrá chemická odolnost.

Odkaz na výkres:
Provedení A: kulička z nerezové oceli
Provedení D: kulička z POM
Provedení E: kulička keramická
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07111 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou 236 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
Provedení A
Objednací číslo
Provedení D
Objednací číslo
Provedení E
DLKulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Filtr
07111-1041207111-30412-M4122,520,3/3,5
07111-1041607111-30416-M4162,520,3/3,5
07111-104607111-3046-M462,520,3/3,5
07111-104807111-3048-M482,520,3/3,5
07111-1051007111-30510-M51032,50,5/4,5
07111-1051207111-3051207111-80512M51232,50,5/4,5/4,5
07111-1051607111-30516-M51632,50,5/4,5
07111-1052007111-3052007111-80520M52032,50,5/4,5/4,5
07111-1052507111-30525-M52532,50,5/4,5
07111-105807111-305807111-8058M5832,50,5/4,5/4,5
07111-1061007111-3061007111-80610M610,8430,9/9/9
07111-1061207111-30612-M612,8430,9/9
07111-1061607111-3061607111-80616M616,8430,9/9/9
07111-1062007111-3062007111-80620M620,8430,9/9/9
07111-1062507111-3062507111-80625M625,8430,9/9/9
07111-10650--M650,8439
07111-10660--M660,8439
07111-10680--M680,8439
07111-1081007111-3081007111-80810M811,25,541,5/10/10
07111-1081207111-3081207111-80812M813,25,541,5/10/10
07111-1081607111-30816-M817,25,541,5/15
07111-1082007111-3082007111-80820M821,25,541,5/15/15
07111-1082507111-3082507111-80825M826,25,541,5/15/15
07111-1083007111-3083007111-80830M831,25,541,5/15/15
07111-10850--M851,25,5415
07111-10860--M861,25,5415
07111-10880--M881,25,5415
07111-11012-07111-81012M1013,77520/20
07111-11016-07111-81016M1017,77520/20
07111-11020-07111-81020M1021,77520/20
07111-11025-07111-81025M1026,77520/20
07111-11035-07111-81035M1036,77520/20
07111-11216-07111-81216M12188,5630/30
07111-11220-07111-81220M12228,5630/30
07111-11225--M12278,5630
07111-11230-07111-81230M12328,5630/30
07111-11232--M12348,5630
07111-11240-07111-81240M12428,5630/30
07111-11620--M1623,312860
07111-11625--M1628,312860
07111-11635--M1638,312860
07111-1041007111-30410-M4102,520,3/3,5
07111-11650--M1653,312860