|
|
07111Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub a kulička z nerezové oceli.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky. Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07111-2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,49 € | | 07111-2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,49 € | | 07111-20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,50 € | | 07111-20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,50 € | | 07111-20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,60 € | | 07111-2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,83 € | | 07111-20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,88 € | | 07111-20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,90 € | | 07111-20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,98 € | | 07111-20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 5,07 € | | 07111-20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 5,13 € | | 07111-20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,37 € | | 07111-20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,43 € | | 07111-20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,47 € | | 07111-20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,52 € | | 07111-20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,54 € | | 07111-20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 8,40 € | | 07111-20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 8,79 € | | 07111-20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 9,53 € | | 07111-20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 6,33 € | | 07111-20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 6,38 € | | 07111-20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,39 € | | 07111-20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,42 € | | 07111-20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,42 € | | 07111-20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,42 € | | 07111-20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 10,63 € | | 07111-20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 11,73 € | | 07111-20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 12,89 € | | 07111-21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,26 € | | 07111-21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,35 € | | 07111-21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,36 € | | 07111-21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,36 € | | 07111-21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,44 € | | 07111-21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,13 € | | 07111-21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,21 € | | 07111-21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,46 € | | 07111-21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,57 € | | 07111-21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 15,99 € | | 07111-21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 16,05 € | | 07111-21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 16,40 € | | 07111-21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 16,72 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|