Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Šrouby ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9, černé.
Kulička z kuličkové oceli, kalená a bez povrchové úpravy nebo POM.
Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B, C nebo F by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Odkaz na výkres:
Provedení B: kulička z oceli
Provedení C: kulička z POM
Provedení F: kulička z oceli, s rýhováním
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07110 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou 148 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D3L2Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07110-2046BM41,45,82,523,5 2,91 €
07110-2048BM41,47,82,523,5 2,91 €
07110-20410BM41,49,82,523,5 2,94 €
07110-20412BM41,411,82,523,5 2,94 €
07110-20416BM41,415,82,523,5 2,97 €
07110-2058BM527,632,54,5 2,98 €
07110-20510BM529,632,54,5 2,98 €
07110-20512BM5211,632,54,5 3,09 €
07110-20516BM5215,632,54,5 3,09 €
07110-20520BM5219,632,54,5 3,22 €
07110-20525BM5224,632,54,5 3,22 €
07110-20610BM6310,1439 2,90 €
07110-20612BM6312,1439 2,90 €
07110-20616BM6316,1439 2,90 €
07110-20620BM6320,1439 2,90 €
07110-20625BM6325,1439 2,93 €
07110-20650BM6350,1439 2,99 €
07110-20660BM6360,1439 3,06 €
07110-20680BM6380,1439 3,85 €
07110-20810BM84,110,35,5410 3,20 €
07110-20812BM84,112,35,5410 3,20 €
07110-20816BM84,116,35,5415 3,20 €
07110-20820BM84,120,35,5415 3,20 €
07110-20825BM84,125,35,5415 3,22 €
07110-20830BM84,130,35,5415 3,22 €
07110-20850BM84,150,35,5415 3,24 €
07110-20860BM84,160,35,5415 3,24 €
07110-20880BM84,180,35,5415 3,30 €
07110-21012BM105,612,37520 3,66 €
07110-21016BM105,616,37520 3,66 €
07110-21020BM105,620,37520 3,66 €
07110-21025BM105,625,37520 3,69 €
07110-21035BM105,635,37520 3,88 €
07110-21216BM12716,28,5630 4,90 €
07110-21220BM12720,28,5630 4,92 €
07110-21230BM12730,28,5630 5,52 €
07110-21240BM12740,28,5630 5,91 €
07110-21620BM1610,72012860 7,80 €
07110-21625BM1610,72512860 7,98 €
07110-21635BM1610,73512860 8,54 €
07110-21650BM1610,75012860 9,34 €
07110-22030BM2013,530151090 14,04 €
07110-22040BM2013,540151090 14,21 €
07110-22060BM2013,560151090 14,79 €
07110-22435BM2415,8351812120 18,91 €
07110-22450BM2415,8501812120 19,79 €
07110-22480BM2415,8801812120 22,40 €
07110-41012FM106127520 15,38 €
07110-41016FM106167520 15,38 €
07110-41025FM106257520 15,38 €
07110-41035FM106357520 15,54 €
07110-41216FM127,2168,5630 16,70 €
07110-41220FM127,2208,5630 16,70 €
07110-41230FM127,2308,5630 17,00 €
07110-41240FM127,2408,5630 17,15 €
07110-41620FM1610,72012860 19,47 €
07110-41625FM1610,72512860 19,47 €
07110-41635FM1610,73512860 19,79 €
07110-41650FM1610,75012860 19,92 €
07110-70410CM41,89,92,520,3 3,04 €
07110-70412CM41,811,92,520,3 3,04 €
07110-70416CM41,815,92,520,3 2,91 €
07110-7046CM41,85,92,520,3 3,04 €
07110-7048CM41,87,92,520,3 3,04 €
07110-70510CM52,19,832,50,5 2,91 €
07110-70512CM52,111,832,50,5 2,97 €
07110-70516CM52,115,832,50,5 2,97 €
07110-70520CM52,119,832,50,5 2,97 €
07110-70525CM52,124,832,50,5 3,04 €
07110-7058CM52,17,832,50,5 2,91 €
07110-70610CM6310,3430,9 2,77 €
07110-70612CM6312,3430,9 2,77 €
07110-70616CM6316,3430,9 2,77 €
07110-70620CM6320,3430,9 2,83 €
07110-70625CM6325,3430,9 2,83 €
07110-70810CM84,210,45,541,5 3,04 €
07110-70812CM84,212,45,541,5 3,04 €
07110-70816CM84,216,45,541,5 3,04 €
07110-70820CM84,220,45,541,5 3,11 €
07110-70825CM84,225,45,541,5 3,11 €
07110-70830CM84,230,45,541,5 3,15 €