Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9.
Kulička z ložiskové oceli.
Provedení: Šroub černý. Kulička kalená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Odkaz na výkres:
Provedení BV: se zploštělou kuličkou, s pojistkou proti protočení
Provedení FV: se zploštělou kuličkou, s rýhováním, s pojistkou proti protočení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07110 Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení 146 kB

Výkresy

Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
Provedení BV
Objednací číslo
Provedení FV
D1D3L2Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Filtr
07110-50612-M6312,1436
07110-50616-M6316,1436
07110-50620-M6320,1436
07110-50625-M6325,1436
07110-5081607110-60816M84,116,35,549
07110-5082007110-60820M84,120,35,549
07110-5082507110-60825M84,125,35,549
07110-5083007110-60830M84,130,35,549
07110-5102007110-61020M105,620,37512
07110-5102507110-61025M105,625,37512
07110-5103507110-61035M105,635,37512
07110-5104007110-61040M105,640,27512
07110-5122007110-61220M12720,28,5618
07110-5123007110-61230M12730,28,5618
07110-5124007110-61240M12740,28,5618
07110-5125007110-61250M127508,5618
07110-5163507110-61635M1610,73512836
07110-5165007110-61650M1610,75012836
07110-5203007110-62030M2013,530151060
07110-5204007110-62040M2013,540151060
07110-5205007110-62050M2013,550151060
07110-5206007110-62060M2013,560151060
07110-5243507110-62435M2415,835181280
07110-5245007110-62450M2415,850181280
07110-5248007110-62480M2415,880181280