Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9.
Kulička z ložiskové oceli nebo POM.
Provedení: Šroub černý.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s tlačnou kuličkou je možné použít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Odkaz na výkres:
Provedení A: kulička z oceli
Provedení D: kulička z POM
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07110 Šrouby bez hlavy s tlačnou kuličkou 213 kB
 Třídy pevnosti 127 kB

Výkresy

Šrouby bez hlavy s tlačnou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
DLKulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07110-1046Aocel pro valivá ložiskaM462,523,5 2,09 €
07110-1048Aocel pro valivá ložiskaM482,523,5 2,09 €
07110-10410Aocel pro valivá ložiskaM4102,523,5 2,09 €
07110-10412Aocel pro valivá ložiskaM4122,523,5 2,09 €
07110-10416Aocel pro valivá ložiskaM4162,523,5 2,09 €
07110-1058Aocel pro valivá ložiskaM5832,54,5 2,00 €
07110-10510Aocel pro valivá ložiskaM51032,54,5 2,00 €
07110-10512Aocel pro valivá ložiskaM51232,54,5 2,00 €
07110-10516Aocel pro valivá ložiskaM51632,54,5 2,05 €
07110-10520Aocel pro valivá ložiskaM52032,54,5 2,05 €
07110-10525Aocel pro valivá ložiskaM52532,54,5 2,05 €
07110-10610Aocel pro valivá ložiskaM610,8439 2,00 €
07110-10612Aocel pro valivá ložiskaM612,8439 2,00 €
07110-10616Aocel pro valivá ložiskaM616,8439 2,00 €
07110-10620Aocel pro valivá ložiskaM620,8439 2,05 €
07110-10625Aocel pro valivá ložiskaM625,8439 2,05 €
07110-10650Aocel pro valivá ložiskaM650,8439 3,00 €
07110-10660Aocel pro valivá ložiskaM660,8439 3,14 €
07110-10680Aocel pro valivá ložiskaM680,8439 3,23 €
07110-10810Aocel pro valivá ložiskaM811,25,5410 2,00 €
07110-10812Aocel pro valivá ložiskaM813,25,5410 2,00 €
07110-10816Aocel pro valivá ložiskaM817,25,5415 2,00 €
07110-10820Aocel pro valivá ložiskaM821,25,5415 2,00 €
07110-10825Aocel pro valivá ložiskaM826,25,5415 2,02 €
07110-10830Aocel pro valivá ložiskaM831,25,5415 2,07 €
07110-10850Aocel pro valivá ložiskaM851,25,5415 3,06 €
07110-10860Aocel pro valivá ložiskaM861,25,5415 3,15 €
07110-10880Aocel pro valivá ložiskaM881,25,5415 3,24 €
07110-11012Aocel pro valivá ložiskaM1013,77520 2,31 €
07110-11016Aocel pro valivá ložiskaM1017,77520 2,31 €
07110-11020Aocel pro valivá ložiskaM1021,77520 2,45 €
07110-11025Aocel pro valivá ložiskaM1026,77520 2,45 €
07110-11035Aocel pro valivá ložiskaM1036,77520 2,55 €
07110-11216Aocel pro valivá ložiskaM12188,5630 2,65 €
07110-11220Aocel pro valivá ložiskaM12228,5630 2,65 €
07110-11225Aocel pro valivá ložiskaM12278,5630 2,67 €
07110-11230Aocel pro valivá ložiskaM12328,5630 2,83 €
07110-11232Aocel pro valivá ložiskaM12348,5630 2,86 €
07110-11240Aocel pro valivá ložiskaM12428,5630 3,15 €
07110-11620Aocel pro valivá ložiskaM1623,312860 4,26 €
07110-11625Aocel pro valivá ložiskaM1628,312860 4,26 €
07110-11635Aocel pro valivá ložiskaM1638,312860 4,52 €
07110-11650Aocel pro valivá ložiskaM1653,312860 4,70 €
07110-12030Aocel pro valivá ložiskaM2034,2151090 9,74 €
07110-12040Aocel pro valivá ložiskaM2044,2151090 9,98 €
07110-12060Aocel pro valivá ložiskaM2064,2151090 10,82 €
07110-12435Aocel pro valivá ložiskaM2439,71812120 14,24 €
07110-12450Aocel pro valivá ložiskaM2454,71812120 15,48 €
07110-12480Aocel pro valivá ložiskaM2484,71812120 18,57 €
07110-3046DpolyacetalM462,520,3 2,35 €
07110-3048DpolyacetalM482,520,3 2,35 €
07110-30410DpolyacetalM4102,520,3 2,35 €
07110-30412DpolyacetalM4122,520,3 2,35 €
07110-30416DpolyacetalM4162,520,3 2,35 €
07110-3058DpolyacetalM5832,50,5 2,20 €
07110-30510DpolyacetalM51032,50,5 2,20 €
07110-30512DpolyacetalM51232,50,5 2,20 €
07110-30516DpolyacetalM51632,50,5 2,24 €
07110-30520DpolyacetalM52032,50,5 2,24 €
07110-30525DpolyacetalM52532,50,5 2,31 €
07110-30610DpolyacetalM610,8430,9 2,20 €
07110-30612DpolyacetalM612,8430,9 2,20 €
07110-30616DpolyacetalM616,8430,9 2,24 €
07110-30620DpolyacetalM620,8430,9 2,35 €
07110-30625DpolyacetalM625,8430,9 2,35 €
07110-30810DpolyacetalM811,25,541,5 2,35 €
07110-30812DpolyacetalM813,25,541,5 2,35 €
07110-30816DpolyacetalM817,25,541,5 2,35 €
07110-30820DpolyacetalM821,25,541,5 2,35 €
07110-30825DpolyacetalM826,25,541,5 2,42 €
07110-30830DpolyacetalM831,25,541,5 2,42 €
07110-31012DpolyacetalM1013,7752 2,59 €
07110-31016DpolyacetalM1017,7752 2,59 €
07110-31020DpolyacetalM1021,7752 2,71 €
07110-31025DpolyacetalM1026,7752 2,71 €
07110-31035DpolyacetalM1036,7752 2,81 €
07110-31216DpolyacetalM12188,563 3,28 €
07110-31220DpolyacetalM12228,563 3,28 €
07110-31230DpolyacetalM12328,563 3,52 €
07110-31240DpolyacetalM12428,563 3,77 €