Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9.
Kulička z ložiskové oceli.
Pojistka závitu LONG-LOK nylon.
Provedení: Šroub černý. Kulička kalená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.Odkaz na výkres:
Provedení B: se zploštělou kuličkou

L4 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07105 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou s pojistkou LONG-LOK 160 kB
 Pružné opěrky s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,5 MB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou s pojistkou LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponentu
D1D3L2L3Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07105-20610Bocel pro valivá ložiskaM6310,13,5439 4,09 €
07105-20616Bocel pro valivá ložiskaM6316,17439 4,09 €
07105-20620Bocel pro valivá ložiskaM6320,17439 3,94 €
07105-20625Bocel pro valivá ložiskaM6325,17439 5,03 €
07105-20650Bocel pro valivá ložiskaM6350,17439 3,63 €
07105-20660Bocel pro valivá ložiskaM6360,17439 3,84 €
07105-20810Bocel pro valivá ložiskaM84,110,33,55,5410 4,52 €
07105-20812Bocel pro valivá ložiskaM84,112,355,5410 4,52 €
07105-20820Bocel pro valivá ložiskaM84,120,385,5415 4,52 €
07105-20825Bocel pro valivá ložiskaM84,125,385,5415 4,66 €
07105-20830Bocel pro valivá ložiskaM84,130,385,5415 4,54 €
07105-20850Bocel pro valivá ložiskaM84,150,385,5415 3,91 €
07105-20860Bocel pro valivá ložiskaM84,160,385,5415 3,96 €
07105-20880Bocel pro valivá ložiskaM84,180,385,5415 4,00 €
07105-21012Bocel pro valivá ložiskaM105,612,357520 5,03 €
07105-21016Bocel pro valivá ložiskaM105,616,397520 5,03 €
07105-21020Bocel pro valivá ložiskaM105,620,397520 4,65 €
07105-21025Bocel pro valivá ložiskaM105,625,397520 5,07 €
07105-21035Bocel pro valivá ložiskaM105,635,397520 5,34 €
07105-21216Bocel pro valivá ložiskaM12716,288,5630 6,72 €
07105-21220Bocel pro valivá ložiskaM12720,2108,5630 6,76 €
07105-21230Bocel pro valivá ložiskaM12730,2108,5630 7,41 €
07105-21240Bocel pro valivá ložiskaM12740,2108,5630 7,94 €
07105-21620Bocel pro valivá ložiskaM1610,7201012860 10,27 €
07105-21625Bocel pro valivá ložiskaM1610,7251412860 10,52 €
07105-21635Bocel pro valivá ložiskaM1610,7351412860 11,25 €
07105-21650Bocel pro valivá ložiskaM1610,7501412860 12,31 €