Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli.
Kulička z ložiskové oceli.
Provedení: Šrouby třídy pevnosti minimálně 10.9, černý.
Kulička tvrzená, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy. Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.Odkaz na výkres:
Provedení A: s plnou kuličkou
Provedení B: se zploštělou kuličkou
Provedení BV: se zploštělou kuličkou, s pojistkou proti protočení
Provedení F: se zploštělou kuličkou, s rýhováním
Provedení FV: se zploštělou kuličkou, s rýhováním, s pojistkou proti protočení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07100 Šroub s hlavou a tlačnou kuličkou 211 kB

Výkresy (celkový přehled)

Šroub s hlavou a tlačnou kuličkou

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení A, s plnou kuličkou

více informací

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení A, s plnou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2L1L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07100-10410AM479,942,12,533,5 2,20 €
07100-10416AM4715,942,12,533,5 2,20 €
07100-10420AM4719,942,12,533,5 2,20 €
07100-10512AM58,512,152,4344,5 2,25 €
07100-10516AM58,516,152,4344,5 2,25 €
07100-10520AM58,520,152,4344,5 2,25 €
07100-10620AM61020,863459 2,27 €
07100-10630AM61030,863459 2,31 €
07100-10640AM61040,8616459 2,36 €
07100-10820AM81321,283,55,5615 2,86 €
07100-10835AM81336,283,55,5615 2,90 €
07100-10850AM81351,28225,5615 2,94 €
07100-11025AM101626,7104,57820 3,47 €
07100-11040AM101641,7104,57820 3,62 €
07100-11060AM101661,710287820 3,78 €
07100-11230AM1218321258,51030 4,40 €
07100-11250AM1218521258,51030 4,54 €
07100-11280AM12188212448,51030 4,90 €
07100-11640AM162443,3166121460 5,64 €
07100-11660AM162463,3166121460 5,96 €
07100-11680AM162483,31636121460 6,58 €
07100-12050AM203054,2207,5151790 10,27 €
07100-12080AM203084,22028151790 11,11 €
07100-120100AM2030104,22048151790 11,95 €
07100-12460AM243664,72491819120 17,87 €
07100-12490AM243694,724301819120 21,40 €
07100-124120AM2436124,724601819120 22,86 €

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení B, se zploštělou kuličkou

více informací

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení B, se zploštělou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07100-20410BM471,411,742,12,533,5 2,96 €
07100-20416BM471,415,742,12,533,5 2,96 €
07100-20420BM471,419,742,12,533,5 2,96 €
07100-20512BM58,5211,752,4344,5 3,08 €
07100-20516BM58,5215,752,4344,5 3,08 €
07100-20520BM58,5219,752,4344,5 3,08 €
07100-20620BM6103,22063459 3,15 €
07100-20630BM6103,23063459 3,19 €
07100-20640BM6103,240616459 3,25 €
07100-20820BM8134,52083,55,5615 3,93 €
07100-20835BM8134,53583,55,5615 4,03 €
07100-20850BM8134,5508225,5615 4,17 €
07100-21025BM1016625104,57820 4,54 €
07100-21040BM1016640104,57820 4,74 €
07100-21060BM101666010287820 4,92 €
07100-21230BM12187,2301258,51030 6,38 €
07100-21250BM12187,2501258,51030 6,61 €
07100-21280BM12187,28012448,51030 7,14 €
07100-21640BM162410,740166121460 9,12 €
07100-21660BM162410,760166121460 9,57 €
07100-21680BM162410,7801636121460 10,21 €
07100-22050BM203013,550207,5151790 16,56 €
07100-22080BM203013,5802028151790 17,28 €
07100-220100BM203013,51002048151790 18,15 €
07100-22460BM243615,8602491819120 24,76 €
07100-22490BM243615,89024301819120 28,14 €
07100-224120BM243615,812024601819120 29,60 €

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení F, se zploštělou kuličkou, s rýhováním

více informací

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení F, se zploštělou kuličkou, s rýhováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07100-31025FM1016625104,57820 16,70 €
07100-31040FM1016640104,57820 16,70 €
07100-31060FM101666010287820 16,86 €
07100-31230FM12187,2301258,51030 18,31 €
07100-31250FM12187,2501258,51030 18,46 €
07100-31280FM12187,28012448,51030 18,75 €
07100-31640FM162410,740166121460 21,54 €
07100-31660FM162410,760166121460 21,83 €
07100-31680FM162410,7801636121460 22,72 €

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení BV, zploštělá kulička s pojistkou proti protočení

více informací

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení BV, zploštělá kulička s pojistkou proti protočení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07100-40820BVM8134,52083,55,569 9,86 €
07100-40835BVM8134,53583,55,569 9,89 €
07100-40850BVM8134,5508225,569 10,05 €
07100-41025BVM1016625104,57812 10,71 €
07100-41040BVM1016640104,57812 10,78 €
07100-41060BVM101666010287812 10,88 €
07100-41230BVM12187,2301258,51018 12,51 €
07100-41250BVM12187,2501258,51018 12,60 €
07100-41280BVM12187,28012448,51018 12,90 €
07100-41640BVM162410,740166121436 15,81 €
07100-41660BVM162410,760166121436 16,26 €
07100-41680BVM162410,7801636121436 16,86 €

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení FV, rýhovaná kulička s pojistkou proti protočení

více informací

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení FV, rýhovaná kulička s pojistkou proti protočení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07100-51025FVM1016625104,57812 20,52 €
07100-51040FVM1016640104,57812 20,64 €
07100-51060FVM101666010287812 20,64 €
07100-51230FVM12187,2301258,51018 22,40 €
07100-51250FVM12187,2501258,51018 22,56 €
07100-51280FVM12187,28012448,51018 22,86 €
07100-51640FVM162410,740166121436 26,09 €
07100-51660FVM162410,760166121436 26,37 €
07100-51680FVM162410,7801636121436 26,96 €