Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem
06980

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast PA6.Provedení: Termoplast černý, pouzdro resp.Upozornění:Tlačítko s červenou nebo zelenou kontrolkou LED.

Provedení A:
Připojení 8pólovým konektorem ve šroubovací ploše ramena úchytu.

Provedení B:
Připojovací kabel ze šroubovací plochy ramene úchytu.
Technické údaje:viz stažené dokumenty, technický pokyn
Druh připojení: konektor M12x1 8-pólový nebo 5 m kabel
Třída ochrany: IP54 (pro provedení A se šroubovacím konektorem).
Montáž:Ze zadní strany.Příslušenství:Pro provedení A:
Konektor, pouzdro M12x1↲se šroubovým uzávěrem 80150-10.
Odkaz na výkres:
Provedení A: s konektorem
Provedení B: s kabelem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06980 Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem 255 kB
 TH-Buegelgriffe-elektrischer-Schaltfunktion-06980_EN 126 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s konektorem

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s konektorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
komponenty
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06980-11601Azelená16026M66640701018217101000 241,39 €
06980-11602Ačervená16026M66640701018217101000 241,39 €

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s kabelem

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a tlačítkem s kabelem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
komponenty
ABD

HH1H2
max.
LL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06980-21601Bzelená16026M666407018217101000 237,90 €
06980-21602Bčervená16026M666407018217101000 237,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83