Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky
06980-11

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno z termoplastu PA6.
Spojovací trubka z termoplastu PVC.
Provedení: Rameno úchytu, černé.
Spojovací trubka, černá.
Upozornění:Provedení A:
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)
Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 8pólový

Provedení B:
Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)
Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 12pólový
Technické údaje:viz stažené dokumenty, technický pokyn
Druh připojení: konektor M12x1 8- nebo 12-pólový.
Třída ochrany: IP54 při našroubovaném konektoru.
Montáž:Ze strany obsluhy.Příslušenství:Trubkové úchyty z plastu s plastovým ramenem 06980.
Zasouvací spojky pouzdro M12x1 se šroubovým uzávěrem 80150-10.
Odkaz na výkres:
1) Nouzový vypínač
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko 1
5) Tlačítko 2
6) Konektor, M12x1
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06980-11 Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky 880 kB
 Technické údaje pro trubková madla s elektrickou spínací funkcí 179 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky bez nouzového vypínače

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky bez nouzového vypínače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABB1D

HH1H2LL1Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06980-11-180A18048328,5801060230131000 440,76 €

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky s nouzovým vypínačem

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky s nouzovým vypínačem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABB1D

HH1H2LL1L2Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06980-11-1180B18048328,580106023013301000 541,14 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83