Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Krytky z plastu pro třmenové úchyty, zalomené
06975

Krytky z plastu pro třmenové úchyty, zalomené

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Zde naleznete vhodnou zalomenou krytku ke svým třmenovým úchytům.

06975-1 vhodné k třmenovému úchytu, zalomané provedení A
06975-3 vhodné k třmenovému úchytu, zalomané provedení B
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06975 Krytky z plastu pro třmenové úchyty, zalomené 427 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo
ProvedeníVPECADPřís.CenaObjednat
06975-1A2 1,33 €
06975-3B2 2,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83