Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Elektrolyticky leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Sklopná madla z ušlechtilé oceli s malou vestavnou hloubkou. Pro podlahové a montážní desky nebo zásuvky. S vratnou pružinou. Po použití se madlo samočinně vrátí do klidové polohy.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06970_A Miskové úchyty z nerezové oceli sklopné, kulaté 196 kB

Výkresy

Miskové úchyty z nerezové oceli sklopné, kulaté

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníProvedení 2HLL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06970-1120000Ašroubovatelný1209812022200 42,03 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83