Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby
06961_B

Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.
Provedení: Miskové madlo a rukojeť otryskány, satinovány a eloxovány černě nebo v přírodním barevném provedení. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Sklápěcí profilová madla tvaru B lze alternativně zvenčí upevnit dvěmi šrouby se zápustnou hlavou.

Dvě křížové drážky pro šrouby M4 umožňují připojení a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06961_B Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby 163 kB

Výkresy

Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ProvedeníProvedení 2HLL1TMontážní otvorNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06961-10021černáBšroubovatelný9010011519,5107 x 73500 59,32 €
06961-11821černáBšroubovatelný9011813319,5125 x 73500 62,15 €
06961-16721černáBšroubovatelný9016718219,5174 x 73500 70,14 €
06961-10023naturBšroubovatelný9010011519,5107 x 73500 57,86 €
06961-11823naturBšroubovatelný9011813319,5125 x 73500 60,47 €
06961-16723naturBšroubovatelný9016718219,5174 x 73500 68,14 €