Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby
06961_B

Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.
Provedení: Miskové madlo a rukojeť otryskány, satinovány a eloxovány černě nebo v přírodním barevném provedení. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Sklápěcí profilová madla tvaru B lze alternativně zvenčí upevnit dvěmi šrouby se zápustnou hlavou.

Dvě křížové drážky pro šrouby M4 umožňují připojení a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06961_B Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby 163 kB

Výkresy

Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
černá
Objednací číslo
natur
ProvedeníProvedení 2HLL1TMontážní otvorNosná síla
N

Filtr
06961-1002106961-10023Bšroubovatelný9010011519,5107 x 73500
06961-1182106961-11823Bšroubovatelný9011813319,5125 x 73500
06961-1672106961-16723Bšroubovatelný9016718219,5174 x 73500
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83