Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma zápustnými šrouby
06960_B

Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma zápustnými šrouby

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.
Provedení: Misková madla otryskaná, satinovaná a černě nebo přírodně eloxovaná. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Madla tvaru B lze alternativně zvenčí upevnit dvěma šrouby se zápustnou hlavou.

Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06960_B Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma zápustnými šrouby 149 kB

Výkresy

Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma zápustnými šrouby

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
černá
Objednací číslo
natur
ProvedeníProvedení 2HLL1TMontážní otvorNosná síla
N

Filtr
06960-1002106960-10023Bšroubovatelný9010011519,5104 x 73500
06960-1182106960-11823Bšroubovatelný9011813319,5122 x 73500
06960-1672106960-16723Bšroubovatelný9016718219,5171 x 73500
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83