|
|
06960_AMiskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma gumovými profily |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu. Boční lišty z polyamidu. Provedení A - upevnění gumovou lištou.Provedení: Misková madla otryskaná, satinovaná a černě nebo přírodně eloxovaná. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Madla tvaru A lze používat bez přišroubování pro síly plechu od 1 do 2,5 mm. Dva pryžové profily přitom zajišťují absolutně bezpečné uchycení.
Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu. V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Provedení 2 | H | L | L1 | T | Montážní otvor | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06960-10011 | černá | A | zásuvné | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 14,71 € | | 06960-11811 | černá | A | zásuvné | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 16,03 € | | 06960-16711 | černá | A | zásuvné | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 19,22 € | | 06960-10013 | natur | A | zásuvné | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 13,55 € | | 06960-11813 | natur | A | zásuvné | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 14,58 € | | 06960-16713 | natur | A | zásuvné | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 17,15 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|