Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma gumovými profily
06960_A

Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma gumovými profily

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení A - upevnění gumovou lištou.
Provedení: Misková madla otryskaná, satinovaná a černě nebo přírodně eloxovaná. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Madla tvaru A lze používat bez přišroubování pro síly plechu od 1 do 2,5 mm. Dva pryžové profily přitom zajišťují absolutně bezpečné uchycení.

Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06960_A Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma gumovými profily 131 kB

Výkresy

Miskové úchyty z hliníku, upevnění dvěma gumovými profily

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ProvedeníProvedení 2HLL1TMontážní otvorNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06960-10011černáAzásuvné9010011519,5104 x 73500 14,71 €
06960-11811černáAzásuvné9011813319,5122 x 73500 16,03 €
06960-16711černáAzásuvné9016718219,5171 x 73500 19,22 €
06960-10013naturAzásuvné9010011519,5104 x 73500 13,55 €
06960-11813naturAzásuvné9011813319,5122 x 73500 14,58 €
06960-16713naturAzásuvné9016718219,5171 x 73500 17,15 €