|
|
06956Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Spojovací trubka z hliníku EN AW-6060 nebo nerezové oceli 1.4301.
Patky madla z polyamidu vyztuženého skleněnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi. Provedení: Spojovací trubka eloxovaná v přírodním odstínu nebo černě nebo nerezová ocel jemně broušená. Patky madla matně černé.Upozornění:Svěrací ramena zajišťují přesné dosedání trubky na plastové patce.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06956-088041 | hliník | přírodně eloxováno | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 11,48 € | | 06956-096041 | hliník | přírodně eloxováno | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 11,62 € | | 06956-120041 | hliník | přírodně eloxováno | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 11,94 € | | 06956-128041 | hliník | přírodně eloxováno | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 12,10 € | | 06956-160041 | hliník | přírodně eloxováno | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 12,54 € | | 06956-180041 | hliník | přírodně eloxováno | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 13,03 € | | 06956-088042 | hliník | černě eloxováno | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 11,72 € | | 06956-096042 | hliník | černě eloxováno | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 11,87 € | | 06956-120042 | hliník | černě eloxováno | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 12,22 € | | 06956-128042 | hliník | černě eloxováno | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 12,37 € | | 06956-160042 | hliník | černě eloxováno | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 12,90 € | | 06956-180042 | hliník | černě eloxováno | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 13,19 € | | 06956-088043 | Nerezová ocel | broušeno | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 13,75 € | | 06956-096043 | Nerezová ocel | broušeno | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 13,90 € | | 06956-120043 | Nerezová ocel | broušeno | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 14,35 € | | 06956-128043 | Nerezová ocel | broušeno | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 14,46 € | | 06956-160043 | Nerezová ocel | broušeno | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 15,08 € | | 06956-180043 | Nerezová ocel | broušeno | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 15,42 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|